(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口角びん(メジュームびん) 赤キャップ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじ口角びん(メジュームびん) 赤キャップ付【1~10個入り】

通常価格(税別)
3,451円 ~ 27,897円
税込価格
3,796円 ~ 30,687円

ガラス製容器のねじ口角びん。 【特長】・従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ねじ口角びん(メジュームびん) 赤キャップ付の仕様

017230-1001Aの外観

017230-1001Aの外観

017230-2501Aの外観

017230-2501Aの外観

017230-5001Aの外観

017230-5001Aの外観

017230-10001Aの外観

017230-10001Aの外観

赤キャップの詳細

赤キャップの詳細

品目コード容量ねじ規格液切リング
017230-1001A100mLGL-32
017230-2501A250mLGL-45
017230-5001A500mLGL-45
017230-10001A1LGL-45

※赤キャップの材質は、GL-32はポリブチレンテレフタレート、GL-45はフェノール樹脂、パッキンはPTFE張り、赤液切リングはETFEです。

注意・禁止事項

  • ※ 液体を満杯に入れないでください。周囲温度により内容物が膨張し、破損する場合があります。
  • ※ オートクレーブ(滅菌)にかける際は、破裂防止のためにキャップを「外す」か「1回転以上ゆるめて」ください。
  • ※ キャップ、パッキン類は、乾熱滅菌にはかけられません。
  • ※ 洗浄後に加熱乾燥する場合は、破裂防止のためにキャップを「外して」ください。
  • ※ 品目コードの末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(mL)
ネジ口規格
JANコード
TGKコード
材質
液切リング
パッキン
キャップ材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
GL-32
4589988601035
-
-
ETFE
PTFE張り
ポリブチレンテレフタレート
1箱(10本)

1パック

10個入り

27,897( 30,687円 )

16日目

1000
GL-45
-
0371-05-18-19
赤キャップ:フェノール樹脂/パッキン:PTFE張り/赤液切リング:ETFE
-
-
1本

1個

5,275( 5,803円 )

3日目

250
GL-45
-
0371-05-18-17
赤キャップ:フェノール樹脂/パッキン:PTFE張り/赤液切リング:ETFE
-
-
1本

1個

3,451( 3,796円 )

3日目

500
GL-45
-
0371-05-18-18
赤キャップ:フェノール樹脂/パッキン:PTFE張り/赤液切リング:ETFE
-
-
1本

1個

4,267( 4,694円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラス製容器のねじ口角びん。
【特長】
・従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なく、保管場所の省スペース化を実現。
・並べたときに揃え易いラベルの向き。
・赤キャップ付。
・素材はほうけい酸ガラス-1。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口角びん(メジュームびん) 赤キャップ付

ねじ口角びん(メジュームびん) 赤キャップ付

    ねじ口角びん(メジュームびん) びんのみ

    ねじ口角びん(メジュームびん) びんのみ

      ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付

      ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付

        ねじ口びん 広口 青キャップ付

        ねじ口びん 広口 青キャップ付

          メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
          通常価格 3,451円 13,492円 1,596円 5,781円
          通常出荷日 3日目~   7日目~   1日目~   1日目~  
          商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶

          ねじ口角びん(メジュームびん) 赤キャップ付のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました