(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口角びん(メジュームびん) びんのみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじ口角びん(メジュームびん) びんのみ【10個入り】

通常単価(税別)
13,492円
税込単価
14,841円

ガラス製容器のねじ口角びん【特長】・従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積...

詳細情報を確認する

型番

017230-1005A 解除

Loading...

ねじ口角びん(メジュームびん) びんのみの仕様

017230-1005Aの外観

017230-1005Aの外観

017230-2505Aの外観

017230-2505Aの外観

017230-5005Aの外観

017230-5005Aの外観

017230-10005Aの外観

017230-10005Aの外観

品目コード容量ねじ規格口内径mm胴径mm全高mm
017230-1005A100mLGL-321750105
017230-2505A250mLGL-453064138
017230-5005A500mLGL-453078176
017230-10005A1L GL-453094217

注意・禁止事項

  • ※ 液体を満杯に入れないでください。周囲温度により内容物が膨張し、破損する場合があります。
  • ※ オートクレーブ(滅菌)にかける際は、破裂防止のためにキャップを「外す」か「1回転以上ゆるめて」ください。
  • ※ キャップ、パッキン類は、乾熱滅菌にはかけられません。
  • ※ 洗浄後に加熱乾燥する場合は、破裂防止のためにキャップを「外して」ください。
  • ※ 品目コードの末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
ネジ口規格
胴径×全高(mm)
口内径(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

017230-1005A

100
GL-32
50×105
17
4589988601073
1パック(100ml×10本)

1パック

10個入り

13,492( 14,841円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラス製容器のねじ口角びん
【特長】
・従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なく、保管場所の省スペース化を実現
・並べたときに揃え易いラベルの向き
・びんのみ
・素材はほうけい酸ガラス-1

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ口角びん(メジュームびん) びんのみの型番017230-1005Aのページです。
型番017230-1005Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口角びん(メジュームびん) びんのみ

ねじ口角びん(メジュームびん) びんのみ

    ねじ口角びん(メジュームびん) 赤キャップ付

    ねじ口角びん(メジュームびん) 赤キャップ付

      ねじ口瓶丸型(茶褐色)

      ねじ口瓶丸型(茶褐色)

        ねじ口瓶丸型(白)

        ねじ口瓶丸型(白)

          ねじ口びん(メジュームびん) 透明キャップ付

          ねじ口びん(メジュームびん) 透明キャップ付

            ねじ口瓶角型(白)

            ねじ口瓶角型(白)

              ねじ口びん(メジュームびん) 茶かっ色 青キャップ付 25ml~10L

              ねじ口びん(メジュームびん) 茶かっ色 青キャップ付 25ml~10L

                メーカー 柴田科学 柴田科学 アズワン アズワン 柴田科学 アズワン 柴田科学
                通常価格 13,492円 3,451円 2,900円 1,700円 1,838円 2,300円 2,930円
                通常出荷日 7日目~   3日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   2日目~  
                商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶

                ねじ口角びん(メジュームびん) びんのみのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                017230-5005A
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量
                (mL)
                ネジ口規格 胴径×全高
                (mm)
                口内径
                (mm)
                JANコード 内容量

                21,743円

                ( 23,917円 )

                10個入り

                1パック -

                12日目

                500GL-4578×1763045899886012331パック(500ml×10本)

                スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました