(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 びんのみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 びんのみ【1~10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,235円 ~ 81,346円
税込価格
36,559円 ~ 89,481円

遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びん。【特長】・幅広く使用できる...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ねじ口びん(メジュームびん) 茶かっ色 びんのみの仕様

017210-1504Aの外観

017210-1504Aの外観

017210-7504Aの外観

017210-7504Aの外観

017210-35004の外観

017210-35004の外観

品目コード容量ねじ規格胴径mm全長mm
017210-1504A150mLGL-4562105
017210-7504A750mLGL-4595203
017210-350043.5LGL-45160295
017210-500045LGL-45182330
017210-10000410LGL-45227410
  • ※ びん本体の材質は、ほうけい酸ガラスです。
  • ※ このびんは、透明の“ほうけい酸ガラス”を茶染めにしてありますので、通常(茶かっ色素材)の茶かっ色びんより溶出物は少ないです。
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(mL)
ネジ口規格
胴径×全高(mm)
口内径(mm)
JANコード
TGKコード
材質
特長1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10000
GL-45
-
227×410
-
4589988600137
-
ほうけい酸ガラス
-
1本(10000ml)

1個

81,346( 89,481円 )

8日目

  • 注文停止中
150
GL-45
-
62×105
-
4589988600342
-
ほうけい酸ガラス
-
1パック(150ml×10本)

1パック

10個入り

33,235( 36,559円 )

-

3500
GL-45
-
160×295
-
4589988600595
-
ほうけい酸ガラス
-
1本(3500ml)

1個

36,835( 40,519円 )

8日目

5000
GL-45
-
182×330
-
4589988600632
-
ほうけい酸ガラス
-
1本(5000ml)

1個

49,286( 54,215円 )

7日目

  • 注文停止中
750
GL-45
-
95×203
-
4589988600823
-
ほうけい酸ガラス
-
1パック(750ml×10本)

1パック

10個入り

56,483( 62,131円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びん。
【特長】
・幅広く使用できる多目的な保存容器。
・ガラス材質はJIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURANを使用。
・DURANはドイツSCHOTT(ショット)グループの登録商標。
・用途に応じてキャップを選択可能。全品ISOねじ(GL)を使用。
・ビン底は小球をつけて小接触面積であり、均一な肉厚で機械的強度を増加。
【用途】
・バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 びんのみ

ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 びんのみ

    ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 黒キャップ付

    ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 黒キャップ付

      ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ

      ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ

        ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付

        ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付

          ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付

          ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付

            柴田 ねじ口瓶 1000ml 赤キャップ

            柴田 ねじ口瓶 1000ml 赤キャップ

              柴田 ねじ口瓶 5000ml 青キャップ

              柴田 ねじ口瓶 5000ml 青キャップ

                柴田 ねじ口瓶 3500ml 青キャップ

                柴田 ねじ口瓶 3500ml 青キャップ

                  メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 三商 三商 三商
                  通常価格 33,235円 14,319円 16,188円 28,250円 17,729円 5,100円 31,200円 26,700円
                  通常出荷日 7日目~   12日目~   7日目~   7日目~   15日目~   2日目   2日目   2日目  
                  商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶

                  ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 びんのみのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました