(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口びん 広口 白キャップ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:017250-25000
ねじ口びん 広口 白キャップ付 ネジクチビン ヒロクチ シロキャップツキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,850円 ~ 73,038円  特別価格 
税込価格
16,335円 ~ 80,342円  特別価格 

GLS-80(R)ねじで、キャップの開閉が簡単にできます。【特長】・ねじ口内径...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ口瓶
  • ネジ口規格:
    GLS-80
  • 口内径(mm):
    約65
  • 液切リング:
    PTFE製

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

017250-25000 解除

Loading...

ねじ口びん(広口) GLS-80 白キャップ付の仕様

017250-2500Aの外観

017250-2500Aの外観

017250-21000Aの外観

017250-21000Aの外観

017250-22000の外観

017250-22000の外観

017250-25000の外観

017250-25000の外観

017250-210000の外観

017250-210000の外観

017250-220000の外観

017250-220000の外観

白キャップの外観

白キャップの外観

品目コード容量口内径mm全高mm
017250-2500A500mL約65157
017250-21000A1L228
017250-220002L257
017250-250005L320
017250-21000010L400
017250-22000020L488

注意・禁止事項

  • ※ 液切リング(PTFE製)付です。
  • ※ 全高はキャップ付の概略寸法です。
  • ※ 液体を満杯に入れないでください。周囲温度により内容物が膨張し、破損する場合があります。
  • ※ オートクレーブ(滅菌)にかける際は、破裂防止のためにキャップを「外す」か「1回転以上ゆるめて」ください。2L以上の場合は、キャップは「外して」ください。
  • ※ キャップ、パッキン類は、乾熱滅菌にはかけられません。
  • ※ 洗浄後に加熱乾燥する場合は、破裂防止のためにキャップを「外して」ください。
  • ※ 記載の寸法には±の公差がありますので、目安としてご利用ください。
  • ※ 品目コードの末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(mL)
胴径×全高(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

017250-25000

5000
182×320
4589988601851
1本(5000ml)

1個

52,400円

46,222

( 50,844円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

GLS-80(R)ねじで、キャップの開閉が簡単にできます。
【特長】
・ねじ口内径が65mmと大口径約になり、粉末、ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単できます。
・スプーンやヘラ、ピンセット、大きめのじょうごも楽に利用でき中の洗浄も楽になりました。
・キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)、耐熱性-45~+180℃です。
・従来の青キャップよりも耐熱性に優れます。
・両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れありません。
・PTFE液切りリング付です。
・オートクレーブに繰り返しかける際は121℃以内の温度での使用必要あります。
・ISO4796準拠です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口びん 広口 白キャップ付

ねじ口びん 広口 白キャップ付

    ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ

    ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ

      ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付

      ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付

        ねじ口びん 広口 青キャップ付

        ねじ口びん 広口 青キャップ付

          ねじ口びん 広口 びんのみ

          ねじ口びん 広口 びんのみ

            ねじ口びん(メジュームびん) 透明キャップ付

            ねじ口びん(メジュームびん) 透明キャップ付

              ねじ口びん セーフティコート びんのみ

              ねじ口びん セーフティコート びんのみ

                試薬びん DURAN

                試薬びん DURAN

                  SPC三口ケルダールフラスコ

                  SPC三口ケルダールフラスコ

                    メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                    通常価格 14,850円 1,107円 1,596円 5,781円 9,900円 1,838円 35,543円 30,352円 15,906円
                    通常出荷日 6日目~   1日目~   1日目~   1日目~   7日目~   2日目~   7日目~   7日目~   7日目  
                    商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 試薬瓶 その他ガラス製容器
                    ネジ口規格 GLS-80 - - GLS-80 GLS-80 - - - -
                    口内径(mm) 約65 - - 約65 約65 - - - -
                    液切リング PTFE製 - - - - - - - -

                    ねじ口びん 広口 白キャップ付のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました