(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:017250-12000
ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付【1~10個入り】 ネジクチビン ヒロクチ チャカッショク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,729円
税込単価
19,502円

GLS-80ねじでキャップの開閉が素早く簡単なねじ口びん 。【特長】・ねじ口内...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

017250-12000 解除

Loading...

ねじ口びん(広口) GLS-80 茶かっ色 青キャップ付の仕様

017250-1500Aの外観

017250-1500Aの外観

017250-11000Aの外観

017250-11000Aの外観

017250-12000の外観

017250-12000の外観

017250-15000の外観

017250-15000の外観

017250-110000の外観

017250-110000の外観

017250-120000の外観

017250-120000の外観

青キャップ詳細

青キャップ詳細

品目コード容量口内径 mm全高 mm
017250-1500A500ml約65157
017250-11000A1l228
017250-120002l257
017250-150005l320
017250-11000010l400
017250-12000020l488
  • ※ 液切リング付(ポリプロピレン製)です。
  • ※ 全高はキャップ付の概略寸法です。
  • ※ 記載の寸法には±の公差がありますので、目安としてご利用ください。
  • ※ 品目コードの末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。
商品情報を表示

017250-12000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
胴径×全高(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

017250-12000

2000
136×248
4589988601585
1本(2000ml)

1個

17,729( 19,502円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

GLS-80ねじでキャップの開閉が素早く簡単なねじ口びん 。
【特長】
・ねじ口内径が大口径(約65mm)。
・粉末、ペースト状、顆粒、液体などさまざまな試料の出し入れが簡単。
・スプーンやヘラ、ピンセット、大きめのじょうごの利用や、中の洗浄も楽。
・液切れリング付属。
・茶かっ色。
・青キャップ付。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付の型番017250-12000のページです。
型番017250-12000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付

ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付

    ねじ口びん 広口 青キャップ付

    ねじ口びん 広口 青キャップ付

      ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ

      ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ

        ねじ口びん 広口 びんのみ

        ねじ口びん 広口 びんのみ

          ねじ口瓶広口GLS-80 茶 青キャップ付

          ねじ口瓶広口GLS-80 茶 青キャップ付

            ねじ口瓶広口GLS-80 茶 250ml 青キャップ付

            ねじ口瓶広口GLS-80 茶 250ml 青キャップ付

              ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付

              ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付

                メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 三商 三商 柴田科学
                通常価格 17,729円 5,781円 16,188円 9,900円 8,199円 9,899円 28,250円
                通常出荷日 15日目~   1日目~   7日目~   7日目~   2日目   2日目   7日目~  
                商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶
                ネジ口規格 GLS-80 GLS-80 GLS-80 GLS-80 - - GLS-80
                口内径(mm) 約65 約65 約65 約65 - - 約65

                ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                017250-110000
                017250-1500A
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量
                (mL)
                胴径×全高
                (mm)
                JANコード 内容量

                78,548円

                ( 86,403円 )
                1個 あり

                35日目

                10000227×39545899886015231本(10000ml)

                75,195円

                ( 82,715円 )

                10個入り

                1パック あり

                65日目

                500101×14845899886016841パック(500ml×10本)

                スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました