(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口びん 広口 びんのみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:017250-100005
ねじ口びん 広口 びんのみ【1~10個入り】 ネジクチビン ヒロクチ ビンノミ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,900円 ~ 112,139円
税込価格
10,890円 ~ 123,353円

GLS-80ねじでキャップの開閉が素早く簡単なねじ口びん。【特長】・ねじ口内径...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

017250-100005 解除

Loading...

ねじ口びん(広口) GLS-80 びんのみの仕様

017250-2505Aの外観

017250-2505Aの外観

017250-5005Aの外観

017250-5005Aの外観

017250-10005Aの外観

017250-10005Aの外観

017250-20005の外観

017250-20005の外観

017250-100005の外観

017250-100005の外観

017250-200005の外観

017250-200005の外観

大きめのじょうごが使いやすい。

大きめのじょうごが使いやすい。

スプーンの使用も楽。

スプーンの使用も楽。

品目コード容量口内径mm胴径mm全高mm
017250-2505A250mL約6595105
017250-5005A500mL101148
017250-10005A1L101218
017250-200052L136248
017250-10000510L227395
017250-20000520L288483

注意・禁止事項

  • ※ 液体を満杯に入れないでください。周囲温度により内容物が膨張し、破損する場合があります。
  • ※ オートクレーブ(滅菌)にかける際は、破裂防止のためにキャップを「外す」か「1回転以上ゆるめて」ください。2L以上の場合は、キャップは「外して」ください。
  • ※ キャップ、パッキン類は、乾熱滅菌にはかけられません。
  • ※ 洗浄後に加熱乾燥する場合は、破裂防止のためにキャップを「外して」ください。
  • ※ 記載の寸法には±の公差があり、また( )は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。
  • ※ 品目コードの末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(mL)
胴径×全高(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

017250-100005

10000
227×395
4589988601479
1本(10000ml)

1個

53,536( 58,890円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

GLS-80ねじでキャップの開閉が素早く簡単なねじ口びん。
【特長】
・ねじ口内径が約65mmと大口径。さまざまな試料の出し入れが簡単。
・スプーンやヘラ、ピンセット、大きめのじょうごの利用や、中の洗浄も容易。
・びんのみ。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口びん 広口 びんのみ

ねじ口びん 広口 びんのみ

    ねじ口びん 広口 青キャップ付

    ねじ口びん 広口 青キャップ付

      ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ

      ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ

        ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付

        ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付

          ねじ口瓶広口GLS-80 茶 青キャップ付

          ねじ口瓶広口GLS-80 茶 青キャップ付

            ねじ口瓶広口GLS-80 茶 250ml 青キャップ付

            ねじ口瓶広口GLS-80 茶 250ml 青キャップ付

              ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付

              ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付

                メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 三商 三商 柴田科学
                通常価格 9,900円 5,781円 16,188円 17,729円 8,199円 9,899円 28,250円
                通常出荷日 7日目~   1日目~   7日目~   15日目~   2日目   2日目   7日目~  
                商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶
                ネジ口規格 GLS-80 GLS-80 GLS-80 GLS-80 - - GLS-80
                口内径(mm) 約65 約65 約65 約65 - - 約65

                ねじ口びん 広口 びんのみのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました