(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:017250-31000A
ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付【1~10個入り】 ネジクチビン ヒロクチ チャカッショク シロキャップ

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
28,250円 ~ 188,314円  特別価格 
税込価格
31,075円 ~ 207,145円  特別価格 

GLS-80ねじでキャップの開閉が素早く簡単なねじ口びん。【特長】・ねじ口内径...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ口瓶
  • ネジ口規格:
    GLS-80
  • 口内径(mm):
    約65
  • 液切リング:
    PTFE製

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

017250-31000A 解除

Loading...

ねじ口びん(広口)GLS-80 茶かっ色 白キャップ付の仕様

017250-3500Aの外観

017250-3500Aの外観

017250-31000Aの外観

017250-31000Aの外観

017250-32000の外観

017250-32000の外観

017250-35000の外観

017250-35000の外観

017250-310000の外観

017250-310000の外観

017250-320000の外観

017250-320000の外観

白キャップ付

白キャップ付

品目コード容量口内径mm全高mm
017250-3500A500mL約65157
017250-31000A1L228
017250-320002L257
017250-350005L320
017250-31000010L400
017250-32000020L488
  • ※ 液切リング(PTFE製)付です。
  • ※ 全高はキャップ付の概略寸法です。
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(mL)
胴径×全高(mm)
JANコード
キャップ材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

017250-31000A

1000
101×218
4589988601936
-
1パック(1000ml×10本)

1パック

10個入り

184,947円

170,669

( 187,736円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

GLS-80ねじでキャップの開閉が素早く簡単なねじ口びん。
【特長】
・ねじ口内径が約65mmと大口径。
・粉末、ペースト状、顆粒、液体などさまざまな試料の出し入れが簡単。
・スプーンやヘラ、ピンセット、大きめのじょうごも楽に利用でき、楽に中の洗浄も可能。
・キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)。
・キャップ耐熱性-45~+180℃。
・オートクレーブに繰り返しかける際は121℃以内の温度で使用可能。
・ISO4796準拠。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付

ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付

    ねじ口びん 広口 白キャップ付

    ねじ口びん 広口 白キャップ付

      ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ

      ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ

        ねじ口瓶広口GLS-80 茶 青キャップ付

        ねじ口瓶広口GLS-80 茶 青キャップ付

          ねじ口びん 広口 青キャップ付

          ねじ口びん 広口 青キャップ付

            ねじ口びん 広口 びんのみ

            ねじ口びん 広口 びんのみ

              ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付

              ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付

                ねじ口びん 広口 セーフティコート(青キャップ付)

                ねじ口びん 広口 セーフティコート(青キャップ付)

                  ねじ口びん 広口 セーフティコート(白キャップ付)

                  ねじ口びん 広口 セーフティコート(白キャップ付)

                    メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 三商 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                    通常価格 28,250円 14,850円 16,188円 8,199円 5,781円 9,900円 17,729円 68,327円 23,700円
                    通常出荷日 7日目~   6日目~   7日目~   2日目   1日目~   7日目~   15日目~   10日目~   1日目  
                    商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶
                    ネジ口規格 GLS-80 GLS-80 GLS-80 - GLS-80 GLS-80 GLS-80 GLS-80 GLS-80
                    口内径(mm) 約65 約65 約65 - 約65 約65 約65 - -
                    液切リング PTFE製 PTFE製 - - - - - - PTFE製

                    ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました