(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口びん 広口 セーフティコート(青キャップ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:017250-0250A
ねじ口びん 広口 セーフティコート(青キャップ付)【10個入り】 ネジクチビン ヒロクチ セーフティコート(アオキャップ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
68,327円 ~ 77,500円
税込価格
75,160円 ~ 85,250円

GLS-80(R)ねじで、キャップの開閉が簡単にできます。【特長】・ねじ口内径...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ口瓶
  • ネジ口規格:
    GLS-80
  • 材質:
    ほうけい酸ガラス

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

017250-0250A 解除

Loading...

セーフティコートねじ口びん 広口タイプ 青キャップ付の仕様

017250-0250Aの外観

017250-0250Aの外観

017250-0500Aの外観

017250-0500Aの外観

017250-01000Aの外観

017250-01000Aの外観

017250-02000の外観

017250-02000の外観

017250-05000の外観

017250-05000の外観

青キャップの詳細

青キャップの詳細

品目コード容量ねじ規格
017250-0250A250mLGLS-80
017250-0500A500mLGLS-80
017250-01000A1LGLS-80
017250-020002LGLS-80
017250-050005LGLS-80
  • ※ びん本体の材質は、ほうけい酸ガラスです。
  • ※ 記載の寸法には±の公差がありますので、目安としてご利用ください。
  • ※ 品目コードの末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(mL)
胴径×全高(mm)
口内径(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

017250-0250A

250
95×105
約65
4589988601424
1パック(250ml×10本)

1パック

10個入り

68,327( 75,160円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

GLS-80(R)ねじで、キャップの開閉が簡単にできます。
【特長】
・ねじ口内径が65mmと大口径になり、粉末、ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単できます。
・スプーンやヘラ、ピンセット、大きめのじょうごも楽に利用でき中の洗浄も楽になりました。
・特に素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティング済です。
・外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止します。
・オートクレーブによる滅菌や電子レンジで使用可能です。
・耐熱性 -30~+140℃(キャップ耐熱性:-45~+180℃)耐水性(DIN ISO 719、class1)
・耐酸性(DIN 12 116、class1)、耐アルカリ性(DIN ISO 695、class2)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口びん 広口 セーフティコート(青キャップ付)

ねじ口びん 広口 セーフティコート(青キャップ付)

    アンプルカッター B プラスチック

    アンプルカッター B プラスチック

      メーカー 柴田科学 アズワン
      通常価格 68,327円 10,805円
      通常出荷日 10日目~   1日目  
      商品タイプ ねじ口瓶 オプション品
      ネジ口規格 GLS-80 -
      材質 ほうけい酸ガラス -

      ねじ口びん 広口 セーフティコート(青キャップ付)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました