(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口びん セーフティコート 青キャップ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじ口びん セーフティコート 青キャップ付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,993円
税込単価
20,892円

素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをした試薬び...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ口瓶
  • 材質:
    ほうけい酸ガラス

型番

017280-2000 解除

Loading...

セーフティコートねじ口びん 青キャップ付の仕様

017280-25Aの外観

017280-25Aの外観

017280-50Aの外観

017280-50Aの外観

017280-100Aの外観

017280-100Aの外観

017280-150Aの外観

017280-150Aの外観

017280-250Aの外観

017280-250Aの外観

017280-500Aの外観

017280-500Aの外観

017280-750Aの外観

017280-750Aの外観

017280-1000Aの外観

017280-1000Aの外観

017280-2000の外観

017280-2000の外観

青キャップ 液切リングの外形図

青キャップ 液切リングの外形図

品目コード容量ねじ規格
017280-25A25mlGL-25
017280-50A50mlGL-32
017280-100A100mlGL-45
017280-150A150mlGL-45
017280-250A250mlGL-45
017280-500A500mlGL-45
017280-750A750mlGL-45
017280-1000A1lGL-45
017280-20002lGL-45
017280-35003.5lGL-45
017280-50005lGL-45
  • ※ 017280-25A 25ml GL-25以外には液切リングが付属します。
  • ※ 品目コードの末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。

注意・禁止事項

  • ※ 液体を満杯に入れないでください。周囲温度により内容物が膨張し、破損する場合があります。
  • ※ オートクレーブ(滅菌)にかける際は、破裂防止のためにキャップを「外す」か「1回転以上ゆるめて」ください。2l以上の場合は、キャップは「外して」ください。
  • ※ キャップ、パッキン類は、乾熱滅菌にはかけられません。
  • ※ 洗浄後に加熱乾燥する場合は、破裂防止のためにキャップを「外して」ください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
ネジ口規格
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

017280-2000

2000
GL-45
4589988603084
1本(2000ml)

1個

18,993( 20,892円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをした試薬びん
【特長】
・外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立つ
・オートクレーブによる滅菌が可能
・電子レンジで使用可能
・耐熱性 -30~+140℃
・耐水性クラス DIN ISO 719、class1
・耐酸性クラス DIN 12 116、class1
・耐アルカリ性クラス DIN ISO 695、class2

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ口びん セーフティコート 青キャップ付の型番017280-2000のページです。
型番017280-2000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口びん セーフティコート 青キャップ付

ねじ口びん セーフティコート 青キャップ付

    ねじ口びん 広口 セーフティコート(白キャップ付)

    ねじ口びん 広口 セーフティコート(白キャップ付)

      プレミアムボトル(メジュームびん) びんのみ

      プレミアムボトル(メジュームびん) びんのみ

        三商 バキュームサンプルチューブ Aタイプ 30ml 15/25

        三商 バキュームサンプルチューブ Aタイプ 30ml 15/25

          ねじ口びん 広口 びんのみ

          ねじ口びん 広口 びんのみ

            ねじ口びん 広口 セーフティコート(青キャップ付)

            ねじ口びん 広口 セーフティコート(青キャップ付)

              メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 三商 柴田科学 柴田科学
              通常価格 18,993円 23,700円 71,901円 42,900円 9,900円 68,327円
              通常出荷日 1日目   1日目   65日目   19日目   7日目~   10日目~  
              商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 サンプル管瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶
              材質 ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス - - - ほうけい酸ガラス

              ねじ口びん セーフティコート 青キャップ付のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました