(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
110,794円
税込単価
121,873円

耐腐食性の高いSUS316を採用したステンレス保存びんのボトル部。【特長】・耐...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保存瓶
  • 容量(mL):
    1500
  • ネジ口規格:
    GL-45
  • JANコード:
    4589988598755
  • 材質:
    SUS316
  • 備考:
    ※本容器は耐圧容器ではありません。
  • 内容量:
    1本(1500ml)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

017200-1500 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番品名容量ねじ規格胴径mm全高mm
017200-1500ステンレスボトルのみ1.5LGL-45120201

※本容器は耐圧容器ではありません。
※017200-1500はUN規格認証品ではありません。(ボトル形状が異なります)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

017200-1500

1本(1500ml)

1個

110,794( 121,873円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐腐食性の高いSUS316を採用したステンレス保存びんのボトル部。
【特長】
・耐腐食性の高いSUS316を採用。
・DURAN ねじ口びんと同じGL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びん。
【用途】
・液体危険物輸送容器として最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格)の型番017200-1500のページです。
型番017200-1500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格)

ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格)

    ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格)

    ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格)

      ステンレススチールボトル キャップ(UN規格)

      ステンレススチールボトル キャップ(UN規格)

        PYREX 広口メジューム瓶 1000ml PPキャップ付

        PYREX 広口メジューム瓶 1000ml PPキャップ付

          ねじ口びん 広口 びんのみ

          ねじ口びん 広口 びんのみ

            ダブルキャップ容器

            ダブルキャップ容器

              HPLCねじ口びん(4ポートキャップ付)

              HPLCねじ口びん(4ポートキャップ付)

                メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 三商 柴田科学 東京硝子器械 柴田科学
                通常価格 110,794円 140,943円 36,927円 3,069円 9,900円 1,360円 34,594円
                通常出荷日 7日目   7日目   8日目   2日目   7日目~   10日目   1日目  
                商品タイプ 保存瓶 保存瓶 オプション品 ねじ口瓶 ねじ口瓶 規格瓶 ねじ口瓶
                容量(mL) 1500 1500 - 1000 - - -
                ネジ口規格 GL-45 GL-45 GL-45 - GLS-80 - -
                JANコード 4589988598755 4589988598786 4589988599769 - - - -
                材質 SUS316 SUS316 SUS316 - - - -

                ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました