(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー肉厚三角フラスコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:010610-25A
スーパー肉厚三角フラスコ【1~10個入り】 スーパーニクアツサンカクフラスコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,000円
税込単価
63,800円

滅菌器にかけられるスーパー肉厚三角フラスコ。【特長】・肉厚がどの部分でも一定。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

010610-25A 解除

Loading...

製品仕様

スーパー肉厚三角フラスコ細口DURANの外観

スーパー肉厚三角フラスコ細口DURANの外観

品目コード容量最大外径mm首内径(約)mm首外径(約)mm高さmm
010610-25A25mL4218.42275
010610-50A50mL5118.42290
010610-100A100mL6418.422105
010610-250A250mL853034145
010610-500A500mL1053034180
010610-1000A1L13137.542220
010610-2000A2L1664550280
010610-50005L22044.550365

※ISO1773に基づく寸法でできています。

製品仕様

スーパー肉厚三角フラスコ広口DURANの外観

スーパー肉厚三角フラスコ広口DURANの外観

品目コード容量最大外径mm首内径(約)mm首外径(約)mm高さmm
010620-100A100mL6430.434105
010620-250A250mL854650140
010620-500A500mL10546.450175
010620-1000A1L13146.450220
商品情報を表示

010610-25A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
JANコード
TGKコード
外径×高さ(mm)
詳細タイプ
首外経(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

010610-25A

25
4589988591930
-
42×75
細口
22
1本(25ml×10本)

1パック

10個入り

58,000( 63,800円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

滅菌器にかけられるスーパー肉厚三角フラスコ。
【特長】
・肉厚がどの部分でも一定。
・オートクレーブ使用可能。
・リトレイスコード(製造No.)を記載。
・DIN/ISOに基づいた形状。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパー肉厚三角フラスコの型番010610-25Aのページです。
型番010610-25Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー肉厚三角フラスコ

スーパー肉厚三角フラスコ

    よう素フラスコ(栓付)

    よう素フラスコ(栓付)

      三角・バッフルフラスコ滅菌済 PETG製

      三角・バッフルフラスコ滅菌済 PETG製

        三角フラスコ滅菌済 500mL PETG 12入

        三角フラスコ滅菌済 500mL PETG 12入

          メーカー 柴田科学 柴田科学 東京硝子器械 東京硝子器械
          通常価格 58,000円 17,492円 15,081円 13,248円
          通常出荷日 7日目   1日目~   6日目   6日目  
          商品タイプ その他ガラス製容器 その他ガラス製容器 - -

          スーパー肉厚三角フラスコのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          010610-5000
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量
          (mL)
          JANコード TGKコード 外径×高さ
          (mm)
          詳細タイプ 首外経
          (mm)
          内容量

          69,399円

          ( 76,339円 )
          1個 あり

          7日目

          50004589988591954-220×365細口501本(5000ml)

          ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました