(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPC二口丸底フラスコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:031100-241
SPC二口丸底フラスコ SPC2クチマルソコフラスコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,373円
税込単価
18,010円

二口の丸底フラスコ。【特長】・ほうけい酸ガラス-1。・SPCとは「透明ジョイン...

詳細情報を確認する

型番

031100-241 解除

Loading...

製品仕様

031100-24500の外観

031100-24500の外観

031100-241の外観

031100-241の外観

品目コード容量高さmm球径mm主管側管
☆031100-15300300mL14093SPC-15SPC-19
031100-24500500mL170108SPC-24SPC-15
★031100-2411L205135SPC-24SPC-19
031100-2911L207135SPC-29ゴム栓No.8用

☆081160-総炭酸定量装置用
★081150-シアンイオン蒸留装置用

商品情報を表示

031100-241 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
高さ(mm)
JANコード
球径(φmm)
ジョイント部
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

031100-241

1000
205
4589988618804
135
主管:SPC-24 側管:SPC-19
1本(1000ml)

1個

16,373( 18,010円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

二口の丸底フラスコ。
【特長】
・ほうけい酸ガラス-1。
・SPCとは「透明ジョイント」の略称。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SPC二口丸底フラスコの型番031100-241のページです。
型番031100-241に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPC二口丸底フラスコ

SPC二口丸底フラスコ

    濾過瓶 2000/3000ml

    濾過瓶 2000/3000ml

      試薬びん 広口 白

      試薬びん 広口 白

        三商 濾過瓶 1000ml ネジ式ノズルタイプ

        三商 濾過瓶 1000ml ネジ式ノズルタイプ

          試薬びん DURAN

          試薬びん DURAN

            試薬びん 細口 白

            試薬びん 細口 白

              試薬瓶(広口・栓付き・デュラン(R))

              試薬瓶(広口・栓付き・デュラン(R))

                SPC四口丸底フラスコ

                SPC四口丸底フラスコ

                  メーカー 柴田科学 三商 柴田科学 三商 柴田科学 柴田科学 アズワン 柴田科学
                  通常価格 15,438円 23,800円 20,865円 26,503円 30,352円 13,753円 5,600円 17,030円
                  通常出荷日 8日目~   2日目~   1日目~   2日目   7日目~   7日目~   1日目   1日目~  
                  商品タイプ その他ガラス製容器 その他ガラス製容器 試薬瓶 その他ガラス製容器 試薬瓶 試薬瓶 試薬瓶 その他ガラス製容器
                  材質 ほうけい酸ガラス - ほうけい酸ガラス - ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス - ほうけい酸ガラス
                  ガラス種類 H - F - D F - H
                  口数 2 - - - - - - -

                  SPC二口丸底フラスコのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  031100-24500
                  031100-291
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  容量
                  (mL)
                  高さ
                  (mm)
                  JANコード 球径
                  (φmm)
                  ジョイント部 内容量

                  15,438円

                  ( 16,982円 )
                  1個 -

                  10日目

                  5001704589988618811108主管:SPC-24 側管:SPC-151本(500ml)

                  16,373円

                  ( 18,010円 )
                  1個 -

                  35日目

                  10002074589988618828135主管:SPC-29 側管:ゴム栓№81本(1000ml)

                  ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました