(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPC三口ケルダールフラスコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SPC三口ケルダールフラスコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,906円
税込単価
17,497円

三口のケルダールフラスコ。【特長】・ほうけい酸ガラス-1。・SPCとは「透明ジ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他ガラス製容器
  • 容量(mL):
    500
  • 全高(mm):
    287
  • JANコード:
    4589988618866
  • 球径(φmm):
    102
  • ジョイント部:
    主管:SPC-24 側管:SPC-15
  • 材質:
    ほうけい酸ガラス
  • ガラス種類:
    H
  • 口数:
    3
  • 内容量:
    1本(500ml)

型番

031150-34500 解除

Loading...

SPC三口ケルダールフラスコ 500mlの仕様

商品の外観

商品の外観

  • 品目コード:031150-34500
  • 上部:SPC-24
  • 側管:SPC-15
  • 容量:500ml
  • 全高:287mm
  • ※ 081120-フッ素イオン水蒸気蒸留装置I型用
  • ※ フラスコ球径102mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

031150-34500

1本(500ml)

1個

15,906( 17,497円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三口のケルダールフラスコ。
【特長】
・ほうけい酸ガラス-1。
・SPCとは「透明ジョイント」の略称。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SPC三口ケルダールフラスコの型番031150-34500のページです。
型番031150-34500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPC三口ケルダールフラスコ

SPC三口ケルダールフラスコ

    ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ

    ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ

      ねじ口びん 広口 白キャップ付

      ねじ口びん 広口 白キャップ付

        ねじ口びん セーフティコート びんのみ

        ねじ口びん セーフティコート びんのみ

          濾過瓶 2000/3000ml

          濾過瓶 2000/3000ml

            ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付

            ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付

              ねじ口角びん(メジュームびん) びんのみ

              ねじ口角びん(メジュームびん) びんのみ

                ねじ口瓶 白 S/SV

                ねじ口瓶 白 S/SV

                  ねじ口びん 広口 青キャップ付

                  ねじ口びん 広口 青キャップ付

                    メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 三商 柴田科学 柴田科学 日電理化硝子 柴田科学
                    通常価格 15,906円 1,107円 14,850円 35,543円 23,800円 1,596円 13,492円 11,580円 5,781円
                    通常出荷日 7日目   1日目~   6日目~   7日目~   2日目~   1日目~   7日目~   2日目~   1日目~  
                    商品タイプ その他ガラス製容器 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 その他ガラス製容器 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶
                    容量(mL) 500 - - - - - - - -
                    全高(mm) 287 - - - - - - - -
                    JANコード 4589988618866 - - - - - - - -
                    球径(φmm) 102 - - - - - - - -

                    SPC三口ケルダールフラスコのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました