(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HPLCねじ口びん びんのみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HPLCねじ口びん びんのみ

通常価格(税別)
7,324円 ~ 10,056円
税込価格
8,056円 ~ 11,062円

HPLCねじ口びんは、組み合わせることで、ポンプによる圧力(-100~+150...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ口瓶
  • 耐圧性(kPa):
    -100~+150

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(mL)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
4589988602735
1本(1000ml)

1個

10,056( 11,062円 )

6日目

500
4589988602872
1本(500ml)

1個

7,324( 8,056円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

HPLCねじ口びんは、組み合わせることで、ポンプによる圧力(-100~+150kPa)に耐えることができます。
廃液容器はもちろん、移動相溶媒容器に適しています。
【特長】
・-100~+150kPaの耐圧に優れたねじ口びんと、HPLC用のキャップと部品の組み合わせです。
・耐圧はドイツのテュフラインランド社により、GSマークの認証を受けています。
・2~4本のチューブが固定でき、同時に複数のラインへ吐出または吸引することができます。
・フィルターを取付けることで無菌状態のままを保つことができます。
【用途】
・HPLCへの溶媒供給や廃液貯蔵
・滴定システムへの試薬供給
・ファーメンタ(醗酵槽)などへの培地や試薬の供給

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HPLCねじ口びん びんのみ

HPLCねじ口びん びんのみ

    HPLCねじ口びん(4ポートキャップ付)

    HPLCねじ口びん(4ポートキャップ付)

      HPLC4ポートキャップ GL-45

      HPLC4ポートキャップ GL-45

        HPLC3ポートキャップ GL-45

        HPLC3ポートキャップ GL-45

          HPLC2ポートキャップ GL-45

          HPLC2ポートキャップ GL-45

            広口バイアル瓶 本体

            広口バイアル瓶 本体

              HPLC2・3ポートキャップ用フィルターセット

              HPLC2・3ポートキャップ用フィルターセット

                HPLC2・3ポート青キャップ用インサート3mm/3.2mm/6mm

                HPLC2・3ポート青キャップ用インサート3mm/3.2mm/6mm

                  ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格)

                  ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格)

                    滅菌採水瓶 (本体:HDPE)

                    滅菌採水瓶 (本体:HDPE)

                      メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 アズワン 柴田科学 柴田科学 柴田科学 アズワン
                      通常価格 7,324円 34,594円 10,720円 10,386円 8,678円 14,587円 9,455円 4,474円 110,794円 18,913円
                      通常出荷日 3日目~   1日目   6日目   4日目   6日目   9日目~   6日目   6日目~   7日目   1日目  
                      商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 オプション品 オプション品 オプション品 バイアル瓶 オプション品 オプション品 保存瓶 -
                      耐圧性(kPa) -100~+150 -100~+150 - - - - - - - -

                      HPLCねじ口びん びんのみのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました