(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HPLCねじ口びん(4ポートキャップ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:017270-1000A
HPLCねじ口びん(4ポートキャップ付)【2個入り】 HPLCネジクチビン(4ポートキャップツキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,423円
税込単価
44,465円

4ポートねじ口キャップと組み合わせることで、ポンプによる圧力(-100~+15...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ口瓶
  • 耐圧性(kPa):
    -100~+150
  • パッキン:
    シリコン
  • キャップ材質:
    PP

型番

017270-1000A 解除

Loading...

HPLCねじ口びん DURAN 4ポートキャップ付の仕様

商品外観

商品外観

密閉し、溶離液のコンタミを防ぐ。

密閉し、溶離液のコンタミを防ぐ。

材質

  • キャップ:PP
  • シリコンリング:シリコン

従来品との比較

キャップ付セット耐圧性耐熱性(キャップ付)サーマルショック(ΔT)GSマーク規格目盛リトレイスコード
HPLCねじ口びん-100~+150kPa-70~+140℃30℃
耐圧性
ISO 4796
DIN ISO 1595
通常
従来のねじ口びん--40~+140℃100℃-ISO 4796通常

使用上の注意

  • ※ 滅菌する時:オートクレーブ(滅菌)にかける際は、破損防止のためキャップを「外す」か「1回転以上ゆるめて」ください。
  • ※ キャップ、パッキン類は、乾熱滅菌器にはかけられません。
  • ※ 乾燥する時:洗浄後に加熱乾燥をする場合は、破損防止のためキャップを「外して」ください。
商品情報を表示

017270-1000A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

017270-1000A

1000
4589988602759
1パック(1000ml×2本)

1パック

2個入り

40,423( 44,465円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

4ポートねじ口キャップと組み合わせることで、ポンプによる圧力(-100~+150kPa)に耐えることができます。廃液容器はもちろん、移動相溶媒容器に適しています。
【特長】
・耐圧はドイツのテュフラインランド社により、GSマークの認証を受けています。
・2~4本のチューブが固定でき、同時に複数のラインへ吐出または吸引することができます。
・フィルターを取付けることで無菌状態を保つことができます。
【用途】
・HPLCへの溶媒供給や廃液貯蔵
・滴定システムへの試薬供給
・ファーメンタ(醗酵槽)などへの培地や試薬の供給

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HPLCねじ口びん(4ポートキャップ付)の型番017270-1000Aのページです。
型番017270-1000Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HPLCねじ口びん(4ポートキャップ付)

HPLCねじ口びん(4ポートキャップ付)

    HPLCねじ口びん びんのみ

    HPLCねじ口びん びんのみ

      HPLC4ポートキャップ GL-45

      HPLC4ポートキャップ GL-45

        HPLC3ポートキャップ GL-45

        HPLC3ポートキャップ GL-45

          HPLC2ポートキャップ GL-45

          HPLC2ポートキャップ GL-45

            HPLC2・3ポートキャップ用フィルターセット

            HPLC2・3ポートキャップ用フィルターセット

              HPLC2・3ポート青キャップ用インサート3mm/3.2mm/6mm

              HPLC2・3ポート青キャップ用インサート3mm/3.2mm/6mm

                ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格)

                ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格)

                  滅菌採水瓶 (本体:HDPE)

                  滅菌採水瓶 (本体:HDPE)

                    広口バイアル瓶 本体

                    広口バイアル瓶 本体

                      シリンジバイアル 白/茶 SY

                      シリンジバイアル 白/茶 SY

                        ラボランスクリュー管瓶

                        ラボランスクリュー管瓶

                          ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格)

                          ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格)

                            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 アズワン アズワン 日電理化硝子 アズワン 柴田科学
                            通常価格 34,594円 7,324円 10,720円 10,386円 8,678円 9,455円 4,474円 110,794円 18,913円 14,587円 17,518円 5,800円 140,943円
                            通常出荷日 1日目   3日目~   6日目   4日目   6日目   6日目   6日目~   7日目   1日目   9日目~   6日目   1日目   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 オプション品 オプション品 オプション品 オプション品 オプション品 保存瓶 - バイアル瓶 バイアル瓶 スクリュー管瓶 保存瓶
                            耐圧性(kPa) -100~+150 -100~+150 - - - - - - - - - - -
                            パッキン シリコン - - - - - - - - - - - -
                            キャップ材質 PP - - - - - - - - - - - キャップ付UN規格

                            HPLCねじ口びん(4ポートキャップ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            017270-500A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (mL)
                            JANコード 内容量

                            34,594円

                            ( 38,053円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            50045899886028961パック(500ml×2本)

                            ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました