(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

試験管ミキサー(回転数 350~2500rpm(無負荷時))

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

試験管ミキサー(回転数 350~2500rpm(無負荷時))

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,433円
税込単価
38,976円

この試験管ミキサーは、上面のヘッドゴムに試験管や三角フラスコなどの容器を手で持...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ミキサー
  • 回転数(rpm):
    350~2500(無負荷時)
  • 直径(mm):
    φ60
  • 電源(V):
    100
  • 外形寸法(mm):
    100(W)×170(D)×135(H)
  • JANコード:
    4589988629152
  • トラスココード:
    420-3453
  • モーター:
    くま取りモーター
  • 型式:
    TTM-1
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 0.5A
  • 内容量:
    1台

型番

050630-37 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

050630-37

1台

1個

35,433( 38,976円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

この試験管ミキサーは、上面のヘッドゴムに試験管や三角フラスコなどの容器を手で持ち軽く押えるだけで作動(偏心)しますので、手軽に容器内の試料を撹拌、混合できます。
また、スイッチを切り替えれば連続運転もできますので、状況に合わせて使い分けることができ大変便利です。
【特長】
・ヘッドゴムは、ネオプレンスポンジゴムを採用、軽くおさえるだけでフィットします。
・タッチ運転(タッチ作動)と連続運転(スピードコントロール付)ができます。
・撹拌、混合は各種試験管のほか、少容量フラスコ(約100mL)が使用できます。
・低重心で安定しており、駆動音も静かです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

試験管ミキサー(回転数 350~2500rpm(無負荷時))の型番050630-37のページです。
型番050630-37に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

試験管ミキサー(回転数 350~2500rpm(無負荷時))

試験管ミキサー(回転数 350~2500rpm(無負荷時))

    試験管ミキサー 回転数(rpm) 350~2500

    試験管ミキサー 回転数(rpm) 350~2500

      ジャイアント回転子

      ジャイアント回転子

        ミニ試験管ミキサー

        ミニ試験管ミキサー

          ウルトラ撹拌機

          ウルトラ撹拌機

            エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

            エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

              低速シェーカー

              低速シェーカー

                大容量スターラー

                大容量スターラー

                  Fine 強磁力スターラー F-207(回転数 50~1500rpm)

                  Fine 強磁力スターラー F-207(回転数 50~1500rpm)

                    試験管ミキサー TM-251/TM-252

                    試験管ミキサー TM-251/TM-252

                      電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

                      電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

                        Fineミニスターラー F-612(回転数 100~1500rpm)

                        Fineミニスターラー F-612(回転数 100~1500rpm)

                          強磁力スターラー

                          強磁力スターラー

                            メーカー 柴田科学 柴田科学 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 三商 アズワン 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 35,433円 30,477円 8,751円 610円 77,722円 90,246円 151,578円 666,752円 72,151円 38,000円 227,821円 109,902円 95,060円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   2日目   2日目   1日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ ミキサー ミキサー 回転子 - 撹拌機 撹拌機 ミキサー - スターラー ミキサー 撹拌機 スターラー スターラー
                            回転数(rpm) 350~2500(無負荷時) 350~2500 - - - - 3~60 - 50~1500 - 30~2000 100~1500 -
                            直径(mm) φ60 - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) 100 - - - 100 100 AC120 - 100 AC100(50/60Hz 0.4A) 100 100 100
                            外形寸法(mm) 100(W)×170(D)×135(H) - - - - - - - - - - - -

                            試験管ミキサー(回転数 350~2500rpm(無負荷時))のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました