(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネスター おにぎりくん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネスター おにぎりくん

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,000円
税込単価
13,200円

三角形ボディで、省スペースを実現。回転範囲は幅広いレンジを持っています。滴定を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スターラー
  • 回転数(rpm):
    150~1500
  • 容量(L):
    0.5(ビーカー)
  • 電源(V):
    100
  • 外形寸法(mm):
    126(W)×145(D)×65(H)
  • JANコード:
    4589988628872
  • 質量(g):
    約600
  • モーター:
    くま取りモーター
  • 型式:
    MX-1
  • 速度コントロール:
    電子制御
  • 注記:
    底部のトリマーの調整により、50・60Hz地域のどちらにも対応できます。(出荷時は50Hzにしてあります。)
  • 撹拌子:
    PTFE コート、φ8×35mm(1コ付属)
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 0.5A
  • 内容量:
    1台

型番

050610-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

050610-02

1台

1個

12,000( 13,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三角形ボディで、省スペースを実現。
回転範囲は幅広いレンジを持っています。滴定をはじめ、一般撹拌用などの用途に対応します。
【特長】
・高い安定性の3ポイント接地
・なめらかな低速回転

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネスター おにぎりくんの型番050610-02のページです。
型番050610-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネスター おにぎりくん

マグネスター おにぎりくん

    Fine 小型・軽量スターラー FS-05

    Fine 小型・軽量スターラー FS-05

      シェーカー

      シェーカー

        ハイパースターラーシステムDxⅡ

        ハイパースターラーシステムDxⅡ

          Fine スターラー 中型用

          Fine スターラー 中型用

            Fine スターラー くまとり形 F-101N

            Fine スターラー くまとり形 F-101N

              ホットマグネットスターラー RH 回転数(rpm) 50~2000

              ホットマグネットスターラー RH 回転数(rpm) 50~2000

                Fine スターラー F-301N

                Fine スターラー F-301N

                  ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

                  ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

                    デジタル撹拌機

                    デジタル撹拌機

                      マイティマグシール

                      マイティマグシール

                        ボルテックスミキサー(回転数 0~3000rpm)

                        ボルテックスミキサー(回転数 0~3000rpm)

                          Fine 多連式ミニスターラー F-612

                          Fine 多連式ミニスターラー F-612

                            メーカー 柴田科学 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 ケニス アズワン ケニス アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 12,000円 22,336円 110,729円 127,113円 43,527円 22,527円 88,452円 24,136円 39,575円 104,730円 117,800円 38,453円 109,902円
                            通常出荷日 1日目   6日目   7日目~   1日目   6日目   6日目   19日目   2日目   9日目   1日目   6日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ スターラー スターラー - スターラー スターラー スターラー ホットスターラー スターラー ミキサー 撹拌機 その他 - スターラー
                            回転数(rpm) 150~1500 50~1500 - - 70~1400 30~1800 50~2000 100~1500 500~2500 - - - 100~1500
                            容量(L) 0.5(ビーカー) - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 - - 100
                            外形寸法(mm) 126(W)×145(D)×65(H) - - - - - - - - - - - -

                            マグネスター おにぎりくんのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました