(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットプレート 1200W・1700W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:050850-051
ホットプレート 1200W・1700W ホットプレート 1200W・1700W

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
75,400円 ~ 85,609円
税込価格
82,940円 ~ 94,170円

電熱ヒーターの上にガラスセラミックプレートを組み込んだホットプレートです。【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホットプレート
  • 最高表面温度(℃):
    450
  • 本体保護機能:
    サーキットプロテクタ、温度ヒューズ、ヒーターユニット過昇温防止装置
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

050850-051 解除

Loading...

ホットプレート NPシリーズの仕様

050850-051の外観

050850-051の外観

050850-071の外観

050850-071の外観

加熱警告ランプ

加熱警告ランプ

品目コード 050850-051050850-071
型式NP-5RNP-7R
最高表面温度450℃/1200W450℃/1700W
ヒーター6段切替(130、210、350、500、850、1200W)6段切替(180、290、470、760、1230、1700W)
加熱面寸法φ140mmφ180mm
プレート寸法230×230mm280×280mm
本体保護機能サーキットプロテクタ、温度ヒューズ、ヒーターユニット過昇温防止装置
消費電流13A9A
電源AC100V 50/60HzAC200V 単相 50/60Hz
外寸法250(W)×250(D)×90(H)mm300(W)×300(D)×90(H)mm
質量約3.5kg約4.2kg

※NP-7R型の電源コードにはプラグは付属しません。

商品情報を表示

型番リスト

型番
ヒーター容量(W)
電源
外寸法(mm)
JANコード
型式
ヒーター
加熱面寸法(mm)
プレート寸法(mm)
消費電流(A)
電源詳細
質量(g)
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

050850-051

1200
100V
250(W)×250(D)×90(H)
4589988630066
NP-5R
6段切替(130、210、350、500、850、1200W)
φ140
230×230
13
AC100V 50/60Hz
約3500
-
1台

1個

75,400( 82,940円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

電熱ヒーターの上にガラスセラミックプレートを組み込んだホットプレートです。
【特長】
・熱量の透過がきわめてよく、試料容器を短時間で加熱することができます。
・天板のガラスセラミックプレートは、ヒートショックや耐薬品性にすぐれています。
・本体保護装置として、内部の温度上昇を抑制するための冷却ファンを内蔵しています。
・過電流が流れたときに回路を遮断するサーキットプロテクタと装置内部の異常高温時に回路を遮断する温度ヒューズを内蔵しています。
・天板のガラスセラミックプレートは、急熱・急冷に強く、耐薬品性にもすぐれています。
・新採用のガラスセラミックプレートにより、最高表面温度450℃もの加熱が可能です。
・加熱は6段切替式で、試料に合わせて変更できます。
・ヒータープレート前部には、火傷など事故防止に"加熱警告ランプ"を設置。ガラスセラミックプレートが70℃以上になると点灯します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットプレート 1200W・1700W

ホットプレート 1200W・1700W

    ホットプレート (NINOS)デジタル入力式 NDシリーズ

    ホットプレート (NINOS)デジタル入力式 NDシリーズ

      ホットプレートNPシリーズ 050850シリーズ

      ホットプレートNPシリーズ 050850シリーズ

        ホットプレート (NINOS) アナログ目盛式 NAシリーズ

        ホットプレート (NINOS) アナログ目盛式 NAシリーズ

          据置型 IHクッキングヒーター

          据置型 IHクッキングヒーター

            セラミックホットプレート (アナログタイプ) CHPシリーズ

            セラミックホットプレート (アナログタイプ) CHPシリーズ

              三商 デジタルホットプレート SH-200D サンドバスタイプ

              三商 デジタルホットプレート SH-200D サンドバスタイプ

                Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)

                Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)

                  メーカー 柴田科学 アズワン アズワン アズワン アイリスオーヤマ アズワン 三商 東京硝子器械
                  通常価格 75,400円 59,124円 74,072円 47,525円 71,011円 37,190円 83,705円 79,062円
                  通常出荷日 16日目~   1日目~   8日目~   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目  
                  商品タイプ ホットプレート ホットプレート - ホットプレート - - - ホットプレート
                  最高表面温度(℃) 450 - - - - - - -
                  本体保護機能 サーキットプロテクタ、温度ヒューズ、ヒーターユニット過昇温防止装置 - - - - - - -
                  内容量 1台 - - - - - - -

                  ホットプレート 1200W・1700Wのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました