(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルジャー型バキュームオーブン BV-001型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルジャー型バキュームオーブン BV-001型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
211,214円
税込価格
232,335円

水、油などの熱媒体を使用せずに、微量な試料の加水分解、濃縮、加熱処理などに利用...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    単相100V
  • 加熱ヒーター容量(W):
    200
  • JANコード:
    4589988630370
  • 内寸法(mm):
    φ105×90(H)
  • 外寸法(mm):
    225(W)×(240)(D)×291(H)
  • 使用温度範囲(℃):
    40~200
  • 質量(g):
    4000
  • 商品タイプ詳細:
    ヒーター
  • 型式:
    BV-001
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 2.5A
  • 温度調節器:
    マイクロコンピュータ
  • 温度制御方式:
    PID制御 オートチューニング機能付
  • 安全装置:
    温度ヒューズ 内蔵
  • 加熱方式:
    円形アルミ板直接加熱
  • ヒーター種類:
    カートリッジヒーター
  • 備考:
    1.本製品は減圧専用です。2.オートチューニング完了後の温度上昇時間です。
  • 使用真空範囲:
    -0.1MPa~0
  • 温度検出器:
    K熱電対
  • 圧力表示:
    連成計、ブルドン管式、目盛-0.1MPa~0~0.1MPa
  • 温度上昇時間:
    200℃まで約25分
  • 真空ポンプ吸引口:
    ホース口 φ6.5mm ワンタッチ式(リーク口も同じ)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

050880-001 解除

Loading...

ベルジャー型バキュームオーブン BV-001型の仕様

商品外観

商品外観

パネル部

パネル部

操作部

操作部

背面部

背面部

品目コード050880-001
型式BV-001
加熱方式円形アルミ板直接加熱
使用温度範囲40~200℃
使用真空範囲-0.1MPa~大気圧※1
温度調節器マイクロコンピュータ
温度制御方式PID制御 オートチューニング機能付
温度検出器K熱電対
加熱ヒーター容量カートリッジヒーター
圧力表示連成計 ブルドン管式 目盛:-0.1~0~0.1MPa
ヒーター容量200W
温度上昇時間200℃まで約15分(周囲温度20℃時)※2
真空ポンプ吸引口ホース口外径 φ6.5mm ワンタッチ式(リーク口も同じ)
安全装置過昇温防止機能(2系統)、温度ヒューズ
槽内寸法ベルジャー内寸φ105×90(H)mm
電源AC100V 50/60Hz 2.1A
ヒーター寸法225(W)×(240)(D)×290(H)mm
質量4.0kg
  • ※1本製品は減圧専用です。
  • ※2オートチューニング完了後の温度上昇時間です。
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

050880-001

1台

1個

211,214( 232,335円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

水、油などの熱媒体を使用せずに、微量な試料の加水分解、濃縮、加熱処理などに利用できる加熱機器。
【特長】
・ヒーター面の試料は、ガラスベルジャーで覆っているため、減圧下で濃縮や乾燥が可能。
・バルブを設けているため、不活性な雰囲気での一時的な保管やガス置換も可能。
・医薬品などの減量試験に適している。
・温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御。
・ガラスベルジャーのツバ面はOリングとの接触のため、気密性がよくしかも装着脱着が手軽。
・真空ポンプ吸引口およびリーク口の接続には、ワンタッチ式コネクターを付属。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルジャー型バキュームオーブン BV-001型

ベルジャー型バキュームオーブン BV-001型

    マントルヒータースターラー ビーカー用

    マントルヒータースターラー ビーカー用

      Fine投込みヒーター FPH-130/190

      Fine投込みヒーター FPH-130/190

        プログラム管状電気炉

        プログラム管状電気炉

          マイクロヒーター ヒーター 片端子タイプ

          マイクロヒーター ヒーター 片端子タイプ

            ドライブロックバス

            ドライブロックバス

              サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450

              サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450

                マントルヒータースターラー フラスコ用

                マントルヒータースターラー フラスコ用

                  マントルヒーター スターラー(フラスコ用・ビーカー用)

                  マントルヒーター スターラー(フラスコ用・ビーカー用)

                    フレキシブルマントルヒーター

                    フレキシブルマントルヒーター

                      低温ホットプレート NCP-2215

                      低温ホットプレート NCP-2215

                        マントルヒーター GBRTシリーズ

                        マントルヒーター GBRTシリーズ

                          メーカー 柴田科学 アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京技術研究所 東京技術研究所 東京硝子器械 大科電器
                          通常価格 211,214円 75,794円 33,593円 60,231円 13,509円 92,590円 75,958円 74,100円 13,805円 15,188円 179,059円 34,830円
                          通常出荷日 15日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   6日目~   6日目~   4日目   6日目~  
                          電源 単相100V - - - - - - - - - - -
                          加熱ヒーター容量(W) 200 - - - - - - - - - - -
                          JANコード 4589988630370 - - - - - - - - - - -
                          内寸法(mm) φ105×90(H) - - - - - - - - - - -
                          外寸法(mm) 225(W)×(240)(D)×291(H) - - - - - - - - - - -

                          ベルジャー型バキュームオーブン BV-001型のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          クリーンオーブンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました