(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウォーターバス WB-10S型・WB-22S型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウォーターバス WB-10S型・WB-22S型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
86,183円
税込単価
94,801円

スチーム熱源を利用するウォーターバス。【特長】・使用温度範囲は室温+5~95℃...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 詳細タイプ:
    定温
  • 商品タイプ詳細:
    恒温水槽
  • 内容量:
    1台

型番

050410-221 解除

Loading...

ウォーターバスの仕様例

050420-2

050420-2 イメージ

050420-2 イメージ

使用温度範囲室温+5~95℃
槽内有効寸法φ360(直径360mm)×145(深さmm)
熱源スチーム加熱
外寸法425(W)×510(D)×300(H)mm
質量約7.4kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用温度範囲(℃)
ヒーター容量(W)
電源
外寸法(mm)
内寸法(mm)
JANコード
トラスココード
内容積(L)
型式
電源詳細
温度調節器
付属品
温度精度(℃)
撹拌スピード(rpm)
撹拌機能
熱源
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

050410-221

室温+5℃~90℃
750
100V
Φ255×220(H)
Φ240×110(有効高さ90)
4589988626052
483-6588
4.5
WB-22S
AC100V 50/60Hz 8A
液体膨張式
撹拌子1コ
±3℃
0~1000
マグネチックスターラー内蔵
-
1台

1個

86,183( 94,801円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スチーム熱源を利用するウォーターバス。
【特長】
・使用温度範囲は室温+5~95℃。
・質量は約7.4kg。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウォーターバス WB-10S型・WB-22S型の型番050410-221のページです。
型番050410-221に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウォーターバス WB-10S型・WB-22S型

ウォーターバス WB-10S型・WB-22S型

    真空検体乾燥器 HD-15DG

    真空検体乾燥器 HD-15DG

      Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)

      Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)

        真空断熱ウォーターバス D-600/D-1500

        真空断熱ウォーターバス D-600/D-1500

          ボルトスライダー S-130-20

          ボルトスライダー S-130-20

            Fineオイルバス FWB-180(TGK)

            Fineオイルバス FWB-180(TGK)

              IKA ヒーティングバス HBR4 control

              IKA ヒーティングバス HBR4 control

                Fineオイルバス FWB-240(TGK)

                Fineオイルバス FWB-240(TGK)

                  ラボドライヤー(食器乾燥器) EY-GB50

                  ラボドライヤー(食器乾燥器) EY-GB50

                    ラボドライヤー(食器乾燥器) EY-KB50

                    ラボドライヤー(食器乾燥器) EY-KB50

                      ウォーターバスFWB-24S保護シート付(TGK)

                      ウォーターバスFWB-24S保護シート付(TGK)

                        メーカー 柴田科学 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 ケニス ケニス 東京硝子器械
                        通常価格 86,183円 310,000円 78,286円 21,444円 55,100円 60,729円 720,000円 67,786円 29,848円 25,000円 48,602円
                        通常出荷日 4日目   19日目   2日目   8日目   3日目   2日目   19日目   2日目   19日目   6日目   2日目  
                        商品タイプ ヒーター - - - - - - - - - -
                        詳細タイプ 定温 - - - - - - - - - -
                        商品タイプ詳細 恒温水槽 - - - - - - - - - -
                        内容量 1台 - - - - - - - - - -

                        ウォーターバス WB-10S型・WB-22S型のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました