(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミブロック恒温槽

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミブロック恒温槽

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
120,312円
税込価格
132,343円

試験管の中の多検体を同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽DBH-100...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    恒温水槽
  • タイプ:
    定温
  • 温度範囲(℃):
    室温+5~200
  • 電源:
    単相100V
  • 寸法(mm):
    148W×210D×138H
  • 重量(kg):
    約3(アルミブロック含まず)
  • 温度精度:
    ±0.5℃± 1digit(上記範囲において)
  • ヒーター(KW):
    0.2
  • 温度調節制御方式:
    デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体
  • タイマー仕様:
    OFFタイマー方式(時間設定 1~ 999分)
  • JANコード:
    4589988630288
  • 型式:
    DBH-1000
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 2A
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

050870-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

特長

試験管を多検体で同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽です。
加水分解や合成反応など幅広く使用できます。深型のアルミブロックのため、試料が均一に加温できます。

特徴

  • アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能です。
  • 200℃までの加熱、温度コントロールが行えます。
  • タイマー機能により、設定時間で加熱を停止します。
  • 4種類のアルミブロックが交換可能です。
     (※アルミブロックは別売になります。)

製品仕様

品目コード050870-1
型番DBH-1000
温度制御範囲室温+5~200℃
温度設定最小単位0.1℃
温度調節制御精度±0.5℃± 1digit(上記温度範囲において)※1
温度調節制御方式デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体
加熱ヒーター容量200W
タイマー仕様OFFタイマー方式(時間設定 1~999分)
保護機能過昇温防止用温度ヒューズ内蔵
温度ヒューズ 229℃
過電流防止用ヒューズ内蔵
管ヒューズ 3A
電源AC100V 50/60Hz 2A
寸法・質量148(W)×210(D)×138(H)mm・約3kg
(アルミブロック含まず)

※1 装着アルミブロックの温度、また試験管内部温度の制御精度ではありません。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

050870-1

1台

1個

120,312( 132,343円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

試験管の中の多検体を同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽DBH-1000 が登場。
加水分解や合成反応など幅広く使用できます。深型のアルミブロックのため、試料が均一に加温できます。

【特長】
・アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能です。
・200℃までの加熱、温度コントロールが行えます。
・タイマー機能により、設定時間で加熱を停止します。
・4種類のアルミブロックが交換可能です。(※アルミブロックは別売になります。)
・オプションのガス吹付けユニットで濃縮が行えます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミブロック恒温槽

アルミブロック恒温槽

    ウォーターバス TBS271SB(室温+5℃~95℃)

    ウォーターバス TBS271SB(室温+5℃~95℃)

      Fineミニ恒温水槽 F-0010D/F0010D用フタ

      Fineミニ恒温水槽 F-0010D/F0010D用フタ

        ミニ振盪恒温水槽 SN-M40SD

        ミニ振盪恒温水槽 SN-M40SD

          カルボックス CB-101

          カルボックス CB-101

            投込式恒温装置サーモメイトBFシリーズ

            投込式恒温装置サーモメイトBFシリーズ

              メーカー 柴田科学 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 柴田科学 ヤマト科学
              通常価格 120,312円 54,603円 11,938円 162,096円 25,130円 85,144円
              通常出荷日 10日目   7日目   3日目~   10日目   6日目   1日目~  
              商品タイプ 恒温水槽 - - - 恒温器 恒温器
              タイプ 定温 - - - 定温 その他
              温度範囲(℃) 室温+5~200 - - - 37 -
              電源 単相100V - - - 単相100V 単相100V
              寸法(mm) 148W×210D×138H - - - - 138×312×140

              アルミブロック恒温槽のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              恒温恒湿器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました