(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアロカートM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアロカートM

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
115,559円 104,442円
税込単価
127,115円 114,886円

優れたデザインの高効率清掃用カート。【特長】・立ったまま操作できる足元ブレーキ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    エアロカートM
  • 材質詳細:
    本体:スチールパイプにクロームメッキ仕上、外装パネル:高衝撃性ポリスチレン、回収袋:ポリエチレン、樹脂製ボックス・樹脂製トレイ:ポリプロピレン
  • JANコード:
    4904771474601
  • トラスココード:
    782-1832
  • 色:
    外装パネル:ライトグレー、回収袋:ダークグリーン、樹脂製ボックス・樹脂製トレイ:グレー
  • 質量(g):
    本体(付属品含む):約32000、樹脂製ボックス:約1000、樹脂製トレイ:約660
  • サイズ(mm):
    本体:W580×D880×H1070、回収袋:W320×D350×H700、樹脂製ボックス:W361×D268×H132(内部深さ124)、樹脂製トレイ:W385×D593×H71(内部深さ66)
  • キャスター直径(mm):
    125
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DS-227-020-0 解除

Loading...

コンパクトで機能も充実したスチール製カート

外観図

外観図

サイドパネル
  • サイドパネル
  • 回収袋
  • モップハンガー(左右)
  • 樹脂製ボックス(上段)内寸:W318×D240×H124mm
  • 樹脂製ボックス(下段)内寸:W318×D240×H124mm
  • 樹脂製トレイ 内寸:W345×D544×H66mm
  • フットブレーキ:立ったまま動きを素早くストップでき安心。
  • 大型キャスター。
材質本体:スチールパイプにクロームメッキ仕上,外装パネル:高衝撃性ポリスチレン,回収袋:ポリエチレン,樹脂製ボックス・樹脂製トレイ:ポリプロピレン
サイズ本体:W580×D880×H1070mm,回収袋:W320×D350×H700mm,
樹脂製ボックス:W361×D268×H132(内部深さ124)mm,
樹脂製トレイ:W385×D593×H71(内部深さ66)mm
規格色外装パネル:ライトグレー,回収袋:ダークグリーン,樹脂製ボックス・トレイ:グレー
容量回収袋:約75l,樹脂製ボックス:約8.8l,樹脂製トレイ:約12l
重量本体(付属品含む):約32kg,樹脂製ボックス:約1kg,樹脂製トレイ:約660g
  • キャスター直径125mm。
  • 本体には回収袋1枚とボックス2個、トレイ1個付き。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-227-020-0

1台

1個

115,559円

104,442

( 114,886円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れたデザインの高効率清掃用カート。
【特長】
・立ったまま操作できる足元ブレーキや大型キャスターなど、走行性と機能性に優れている。
・本体には回収袋1枚とボックス2個、トレイ1個付き。
・足元ブレーキや大型のキャスターなど、走行性と機能性に優れている。
【用途】
・充実した収納性で,様々なシーンで活躍。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアロカートMの型番DS-227-020-0のページです。
型番DS-227-020-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアロカートM

エアロカートM

    システムカート(フレーム)

    システムカート(フレーム)

      サービスワゴン Xカート 本体

      サービスワゴン Xカート 本体

        Xカート 用交換バッグ交換用バッグ

        Xカート 用交換バッグ交換用バッグ

          ダストカートエコノミー

          ダストカートエコノミー

            ビルメンカートH DS-571-410-0

            ビルメンカートH DS-571-410-0

              分別引き出しステーションワイド3段ボトル

              分別引き出しステーションワイド3段ボトル

                ダストボックス キャスター付

                ダストボックス キャスター付

                  612x907x864mm/300L ダストカート

                  612x907x864mm/300L ダストカート

                    ワイドペールST 業務用大型ゴミ箱

                    ワイドペールST 業務用大型ゴミ箱

                      メーカー テラモト テラモト エレクター エレクター アズワン テラモト 吉川国工業所 積水テクノ成型 エスコ テラモト
                      通常価格 115,559円 58,044円 38,450円 11,335円 16,700円 45,757円 10,500円 87,946円 27,830円 66,442円
                      通常出荷日 5日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   2日目   8日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 7日目  
                      商品タイプ その他台車 カゴ車 - - - その他台車 - - - -
                      本体材質 スチール製 スチール製 - - - スチール製 - - - -
                      本体/オプション 本体 本体 - - - 本体 - - - -
                      詳細タイプ エアロカートM 3種分別用 - - - ビルメンカートH - - - -
                      材質詳細 本体:スチールパイプにクロームメッキ仕上、外装パネル:高衝撃性ポリスチレン、回収袋:ポリエチレン、樹脂製ボックス・樹脂製トレイ:ポリプロピレン - - - - 本体:スチールパイプにクロームメッキ、トレイ:ポリプロピレン - - - -

                      カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました