(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダストカーSD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダストカーSD

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,556円 ~ 22,258円
税込価格
18,212円 ~ 24,484円

大量のゴミの回収、運搬に対応が可能なお手頃カート。【特長】・本体フレームの色は...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 用途:
    その他
  • 色:
  • 材質1:
    フレーム:スチールパイプ(有色クロメートメッキ)●袋:ナイロン●キャスター:ウレタン
  • 材質:
    フレーム:スチールパイプに有色クロメートメッキ、袋:ナイロン
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

大量のゴミの回収、運搬に対応できるカート

・DS-225-031-3(小)
  • DS-225-031-3(小)
  • 75mmキャスター
・DS-225-031-3(大)
  • DS-225-031-3(大)
  • 安定感のある大型100mmキャスター
寸法図(小)

寸法図(小)

寸法図(大)

寸法図(大)

折りたたみ図(小)

折りたたみ図(小)

収容量(目安)

あきかん(350ml)PETボ卜ル(500ml)
小:約200本小:約105本
大:約355本大:約190本
折リたたみ時厚さ(約)
20cm31cm
材質フレーム:スチールパイプに有色クロメートメッキ、袋:ナイロン
本体サイズ小:約W550×D540×H800mm、大:約W660×D640×H940mm
袋サイズ小:約W490×D430×H630mm、大:約W590×D590×H680mm
キャス夕ー直径小:75mm、大:100mm
袋規格色
容量小:132l、大:236l
元払単位小:1台入×3ケース、大:1台入×2ケース
品番規格重量(約)
DS-225-031-35.5kg
DS-225-041-36.5kg
  • 折りたたみ式。
  • BMダストカー袋E、BMダストカーエコ袋が付属。
  • 塩ビ不使用。
  • ※ 本体フレームの色は、金色がかったメッキ色(まだら模様)です。
  • ※ 製品特性上、サイズに多少の誤差が生じる場合があります。
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
JANコード
質量(g)
サイズ(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
キャスター径(mm)
キャスター直径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
132
4904771654836
817-3287
4904771654836
5500.0
本体:約W550×D540×H800、袋:約W490×D430×H630
540
800
Φ75
75
1台

1個

16,556( 18,212円 )

1日目

236
4904771654737
817-3288
4904771654737
6500.0
本体:約W660×D640×H940、袋:約W590×D590×H680
640
940
Φ100
100
1台

1個

22,258( 24,484円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大量のゴミの回収、運搬に対応が可能なお手頃カート。
【特長】
・本体フレームの色は金色がかったメッキ色。
・折りたたみ式。
・BMダストカー袋E、BMダストカーエコ袋が付属。
【用途】
・ゴミのスムーズな回収、運搬に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダストカーSD

ダストカーSD

    Z型回収カート

    Z型回収カート

      Xフレーム回収カート

      Xフレーム回収カート

        ラウンドブルートコンテナ 208.2L

        ラウンドブルートコンテナ 208.2L

          メーカー テラモト 金沢車輛 金沢車輛 ラバーメイド
          通常価格 16,556円 15,058円 65,098円 10,340円
          通常出荷日 1日目   4日目   4日目~   5日目  
          商品タイプ ゴミ箱 ダストワゴン ダストワゴン -
          用途 その他 ゴミ収集庫 ゴミ箱 ゴミ箱
          - - -
          材質1 フレーム:スチールパイプ(有色クロメートメッキ)●袋:ナイロン●キャスター:ウレタン - - -
          材質 フレーム:スチールパイプに有色クロメートメッキ、袋:ナイロン - - -

          ダストカーSDのレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
          雑巾入れ
          評価 4.0満足度:4.02023/05/31
          現場での雑巾入れとして使っていました。
          そのまま運べる点が良いです。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 回収袋の取り付けは簡単ですか
          A
          フレーム上部についているフックに回収袋のはと目穴を引っ掛けるだけで簡単にセット完了です

          ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました