(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋内用ステンレス製屑入れ(丸型) DM-030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

屋内用ステンレス製屑入れ(丸型) DM-030

通常単価(税別)
83,682円
税込単価
92,050円

美しいステンレス製ミラー仕上げの屑入れ。【特長】・錆に強い繊細な輝きと機能美を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 容量(L):
    23
  • 用途:
    ペールタイプ
  • 色:
    シルバー
  • JANコード:
    4904771354606
  • トラスココード:
    782-7938
  • 質量(g):
    約7700
  • サイズ(mm):
    本体:約Ø304×H600、中カゴ:約Ø285×H400
  • 材質:
    ステンレスヘアーライン仕上
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SU-289-030-0 解除

Loading...

繊細な輝きと機能美を兼ね備えるステンレス製

屑入DM-030(23L)

屑入DM-030(23L)

材質ステンレスヘアーライン仕上
サイズ本体:約φ304×H600mm、
中カゴ:約φ285×H400mm
重量約7.7kg
  • 中カゴ(ステンレス)付き。
  • 底ゴム付き。
  • 市販の30L用ポリ袋が使用可能。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SU-289-030-0

1台

1個

83,682( 92,050円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

美しいステンレス製ミラー仕上げの屑入れ。
【特長】
・錆に強い繊細な輝きと機能美を兼ね備える屑入れ。
・市販の30リットル用ポリ袋が使用可能。
・ステンレスヘアーライン仕上。
【用途】
・オフィスビルなど高品位な場所の屑入れに最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

屋内用ステンレス製屑入れ(丸型) DM-030の型番SU-289-030-0のページです。
型番SU-289-030-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋内用ステンレス製屑入れ(丸型) DM-030

屋内用ステンレス製屑入れ(丸型) DM-030

    屋内用ステンレス製屑入れ(角型) DK-030

    屋内用ステンレス製屑入れ(角型) DK-030

      屋内用ステンレス製屑入 DM-220

      屋内用ステンレス製屑入 DM-220

        屋内用ステンレス製屑入 DM-025

        屋内用ステンレス製屑入 DM-025

          屋内用ステンレス製屑入 DK-025

          屋内用ステンレス製屑入 DK-025

            グランドコーナー 丸ステン

            グランドコーナー 丸ステン

              グランドコーナー 角ステン

              グランドコーナー 角ステン

                グランドコーナー 430丸32

                グランドコーナー 430丸32

                  分別グランドコーナー430 丸32

                  分別グランドコーナー430 丸32

                    グランドコーナー(木調) 屋外用ゴミ箱

                    グランドコーナー(木調) 屋外用ゴミ箱

                      ソフトウェイストバスケット(小型・中型・大型)

                      ソフトウェイストバスケット(小型・中型・大型)

                        ファブ 本体 グレー

                        ファブ 本体 グレー

                          GK容器 角

                          GK容器 角

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト ラバーメイド 新輝合成 テラモト
                            通常価格 83,682円 118,250円 18,749円 74,210円 89,706円 20,682円 22,322円 9,169円 16,307円 32,000円 5,579円 2,466円 1,180円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   9日目   8日目   10日目   7日目   3日目~  
                            商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 - -
                            容量(L) 23 28 8.3 14.2 18.4 - - 65 65 44 - - -
                            用途 ペールタイプ ペールタイプ ペールタイプ ペールタイプ ペールタイプ 屋外用 屋外用 屋外用 メッシュタイプ ペールタイプ ゴミ箱 - ゴミ箱
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー - - - - - ブルー
                            JANコード 4904771354606 4904771355009 4904771355306 4904771354507 4904771354903 - - - - 4904771150994 - - -

                            屋内用ステンレス製屑入れ(丸型) DM-030のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました