(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NT溶接ホルダー

NT溶接ホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,920円 ~ 4,650円
税込価格
3,212円 ~ 5,115円

【特長】・溶接の際、溶接棒をくわえて保持するために使用するホルダです

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接機パーツ
  • 詳細タイプ:
    NTホルダー
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
溶接電流(A)
使用電線(Sq・mm)
溶接棒(mm)
全長(mm)
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
50
2.6~6.4
218
423
1個

2個

2,920( 3,212円 )

2日目

500
80
5~9
227
526
1個

1個

4,650( 5,115円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接の際、溶接棒をくわえて保持するために使用するホルダです

商品情報

製品特長・仕様

タイプ型番アンペア(A)使用電線(Sq・mm)溶接棒(mm)全長(mm)重量(g)
NTホルダーNT-300A300502.6~6.4218423
NT-500A500805~9227526

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NT溶接ホルダー

NT溶接ホルダー

    溶接棒ホルダ

    溶接棒ホルダ

      NTクリップ

      NTクリップ

        銅パイプスリーブ

        銅パイプスリーブ

          ウェルダーキャッチ

          ウェルダーキャッチ

            溶接棒ホルダ用銅管

            溶接棒ホルダ用銅管

              “アースクランプ”

              “アースクランプ”

                ウェルダー接続ケーブルジョイント(端子付)

                ウェルダー接続ケーブルジョイント(端子付)

                  ステンレス板材用ラウンドスペーサー 貫通型

                  ステンレス板材用ラウンドスペーサー 貫通型

                    ステンレス板材用ラウンドスペーサー 袋型

                    ステンレス板材用ラウンドスペーサー 袋型

                      接続端子

                      接続端子

                        110mm コーナークランプ(強力型)

                        110mm コーナークランプ(強力型)

                          溶接棒ホルダ用上部絶縁カバー

                          溶接棒ホルダ用上部絶縁カバー

                            メーカー NT トラスコ中山 NT トラスコ中山 トラスコ中山 三立電器 トラスコ中山 トラスコ中山 ユーロテック ユーロテック トラスコ中山 エスコ 三立電器
                            通常価格 2,920円 852円 2,999円 892円 2,132円 198円 5,628円 3,207円 6,955円 7,499円 1,043円 43,020円 543円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   2日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   5日目   5日目   1日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ 溶接機パーツ 溶接機パーツ 溶接機パーツ 溶接機パーツ 溶接機パーツ その他 溶接機パーツ 溶接機パーツ その他 その他 溶接機パーツ その他 その他
                            詳細タイプ NTホルダー - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            NT溶接ホルダーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            手持ち品が消耗の為交換
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/28
                            DIY向け小型溶接機のホルダーがダメになってしまい
                            こちらに交換しました。
                            値段と、細めの溶接棒が掴めるのでこちらを選びました。
                            普通にしっかりとした作りです。
                            たまに出張工事で使う程度なので、今度は定年まで使えると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました