(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1901-55-M
1901 タンーポリン腰下前掛 1901 タンーポリンコシシタマエカケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,586円
税込単価
1,745円

【特長】・抗菌・防臭加工された業務用エプロンでお手入れが簡単

詳細情報を確認する

型番

1901-55-M 解除

Loading...

1901-55-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
着丈(cm)
色詳細
ザイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1901-55-M

90
M
4963527191131
1着

5個

1,586( 1,745円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌・防臭加工された業務用エプロンでお手入れが簡単

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1901 タンーポリン腰下前掛の型番1901-55-Mのページです。
型番1901-55-Mに関する仕様情報を記載しております。

1901 タンーポリン腰下前掛のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1901-01-L
1901-01-M
1901-55-L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
着丈(cm) 色詳細 ザイズ JANコード 内容量

1,586円

( 1,745円 )
5個 あり

6日目

ホワイト100L4963527191025-

1,586円

( 1,745円 )
5個 あり

6日目

ホワイト90M4963527191018-

1,586円

( 1,745円 )
5個 あり

6日目

100L4963527191124-

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました