(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 カットガード 132

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創手袋 カットガード 132【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,193円
税込単価
9,012円

ノンコートタイプの耐切創手袋。【特長】・ウレタンコートが無いタイプの手袋。・1...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    ロング
  • ゲージ:
    13
  • 詳細タイプ:
    ノンコートタイプ
  • 材質:
    ポリエチレン繊維(ツヌーガ®)・ポリウレタン他
  • 内容量:
    10双/袋

型番

4043100540 解除

Loading...

ウレタンコートが無い耐切創手袋

薄手で手袋の下履きにも適している(型番:4043100530写真参照)。

薄手で手袋の下履きにも適している(型番:4043100530写真参照)。

S、M、L、LLサイズの4タイプで展開。

S、M、L、LLサイズの4タイプで展開。

製品仕様

  • 素材・材質:高強力ポリエチレン繊維(ツヌーガ)
  • サイズ・リストカラー:S/白、M/緑、L/灰、LL/黄
  • 規格:CE規格(EN388)カットレベル3  

この商品の使用上の注意

  • ※ 高強力ポリエチレンは一般的にアラミド繊維と比較して耐光性・耐薬品性に優れますが、耐熱性は劣ります。手袋が溶けてやけどをする危険がありますので、高温の品物をもつのはお避けください。
  • ※ 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4043100540

LL
4548890017778
10双/袋

1パック

10個入り

8,193( 9,012円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ノンコートタイプの耐切創手袋。
【特長】
・ウレタンコートが無いタイプの手袋。
・13ゲージの薄手なのであらゆる手袋の下履きにも適している。
・次亜塩素酸による除菌処理を施しても劣化が少ない。
・サイズがS、M、L、LLサイズの4タイプより選択できる。
【用途】
・あらゆる手袋の下履きとして最適。
・様な職場で、幅広く利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 カットガード 132の型番4043100540のページです。
型番4043100540に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 カットガード 132

耐切創手袋 カットガード 132

    耐切創手袋 カットレジスト

    耐切創手袋 カットレジスト

      耐切創手袋 カットレジスト インナー

      耐切創手袋 カットレジスト インナー

        カットレジスト (10双入)

        カットレジスト (10双入)

          耐切創手袋 カットレジスト インナー ロングタイプ

          耐切創手袋 カットレジスト インナー ロングタイプ

            耐切創手袋 カットレジストロング

            耐切創手袋 カットレジストロング

              カットレジストインナーWプラス(10双入)

              カットレジストインナーWプラス(10双入)

                耐切創手袋 カットレジスト すべり止め付

                耐切創手袋 カットレジスト すべり止め付

                  耐切創手袋 カットガード W102 ホワイト

                  耐切創手袋 カットガード W102 ホワイト

                    耐切創手袋 K-110 ケブラーロング軍手

                    耐切創手袋 K-110 ケブラーロング軍手

                      耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付

                      耐切創手袋 K-10Gケブラー すべり止め付

                        耐切創手袋 レベル3 (ウレタンゴムコート)

                        耐切創手袋 レベル3 (ウレタンゴムコート)

                          耐切創手袋 K-300ケブラー軍手

                          耐切創手袋 K-300ケブラー軍手

                            メーカー ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ミスミ 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 8,193円 1,202円 885円 10,957円 1,238円 1,423円 949円 1,378円 1,915円 1,426円 873円 736円 11,483円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 作業用 耐切創
                            商品タイプ ポリウレタン - - ポリウレタン インナータイプ ポリウレタン - すべり止め ノンコート 軍手 軍手 - 軍手
                            仕様 ロング 手の平コート 手の平コート - - - - 手の平コート ロング - - - -
                            ゲージ 13 - 13 13 13 13 - - 10 7 10 13 7
                            詳細タイプ ノンコートタイプ - - - - - - - - - - - -

                            耐切創手袋 カットガード 132のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金属の薄板を取り扱う際に
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/18
                            いろいろと探してみて先方と話し合って、この商品を購入しました。金属の薄板を取り扱う際に角が鋭利なため、手が切れないようにこの商品を使用しています。フィット感もあり、使いやすい商品でしたので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 薬品を扱えますか?
                            A
                            いいえ。ご使用いただけません。
                            薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には耐薬品性・耐溶剤性の手袋をご使用下さい。

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました