(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩化ビニール製手袋 ベルテ-135

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塩化ビニール製手袋 ベルテ-135【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,289円 ~ 5,310円
税込価格
5,818円 ~ 5,841円

コストパフォーマンスに優れているソフトタイプの塩化ビニール手袋【特長】・現場作...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 仕様:
    ロング
  • ゲージ:
    13
  • 詳細タイプ:
    耐油
  • 全長(cm):
    26
  • 材質:
    表/塩化ビニール、裏/綿
  • 商品仕様:
    抗菌・防臭加工、裏布付き
  • 内容量:
    10双/袋

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

耐油、耐摩耗性等に優れた塩化ビニール手袋

抗菌、防臭(ノンスタック)加工を施している。

抗菌、防臭(ノンスタック)加工を施している。

製品仕様

  • 素材・材質:表/塩化ビニール、裏/綿編手
  • サイズ:M、L、LL
  • 寸法:26cm
  • 特徴:抗菌、防臭加工 

この商品の使用上の注意

  • ※ 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
4979058419644
10双/袋

1パック

10個入り

5,310( 5,841円 )

1日目

L
4979058419651
10双/袋

1パック

10個入り

5,310( 5,841円 )

1日目

LL
4979058419668
10双/袋

1パック

10個入り

5,289( 5,818円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンスに優れているソフトタイプの塩化ビニール手袋
【特長】
・現場作業における一般的な耐油・耐摩耗性等に優れています。
・独自の湾曲成形で手の動きに順応しやすく、又ベルテ100よりもソフトな握りとした、長時間の作業でも疲れにくい手袋です。
・油作業向けに指・手のひらにすべり止め加工を施し、高い作業性を実現しました。
・イヤな臭いや菌の増殖を抑える抗菌・防臭(ノンスタック)加工を施しています。
【用途】
・軽作業から重作業まで広い範囲で利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩化ビニール製手袋 ベルテ-135

塩化ビニール製手袋 ベルテ-135

    【耐油性】塩化ビニール手袋

    【耐油性】塩化ビニール手袋

      耐油手袋VERTE-135

      耐油手袋VERTE-135

        塩化ビニール製手袋 ベルテ-112

        塩化ビニール製手袋 ベルテ-112

          塩化ビニール手袋 ホワイト,ピンク,ブルー

          塩化ビニール手袋 ホワイト,ピンク,ブルー

            塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

            塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

              塩化ビニール手袋 ビニスター竹

              塩化ビニール手袋 ビニスター竹

                耐油薄手 NO160 全長(cm)30

                耐油薄手 NO160 全長(cm)30

                  ナイスハンドミュー厚手 手袋 全長(cm)31

                  ナイスハンドミュー厚手 手袋 全長(cm)31

                    塩化ビニール手袋 パールうす手

                    塩化ビニール手袋 パールうす手

                      塩化ビニール手袋 ビニスターひかり

                      塩化ビニール手袋 ビニスターひかり

                        塩化ビニール薄手手袋 ビニトップ薄手

                        塩化ビニール薄手手袋 ビニトップ薄手

                          ビニトップ薄手手袋 No.130・No.132

                          ビニトップ薄手手袋 No.130・No.132

                            メーカー ミドリ安全 東和コーポレーション(ビニスター) ミドリ安全 ミドリ安全 ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ ショーワグローブ
                            通常価格 5,289円 743円 6,013円 4,250円 129円 346円 606円 167円 417円 123円 532円 147円 160円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 - 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール -
                            仕様 ロング - - ロング - - 手の平コート - 指先コート - 手の平コート - -
                            ゲージ 13 - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 耐油 - - 裏毛付きの厚手 - - - - - - - - -

                            塩化ビニール製手袋 ベルテ-135のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ゴムアレルギーに反応しますか?
                            A
                            いいえ。塩化ビニールを使用しておりますので、ゴムアレルギーの恐れはありません。

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました