(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩化ビニール製手袋 ベルテ-114

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4047011401
塩化ビニール製手袋 ベルテ-114【10個入り】 エンカビニールセイテブクロ ベルテ-114

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,364円
税込単価
2,600円

細かな作業や指先作業に適した薄手タイプの塩化ビニール手袋。【特長】・ソフトな使...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 仕様:
    ロング
  • 詳細タイプ:
    薄手
  • 材質:
    表/塩化ビニール、裏/なし
  • 内容量:
    10双/袋

型番

4047011401 解除

Loading...

ソフトな使用感の塩化ビニール手袋

手になじみやく、ゴムアレルギーの恐れがない。

手になじみやく、ゴムアレルギーの恐れがない。

手に良くフィットする。

手に良くフィットする。

製品仕様

  • 素材・材質:表/塩化ビニール、裏/なし
  • サイズ:S、M、L
  • 寸法:S/長さ29cm、M・L/長さ30cm

この商品の使用上の注意について

  • ※ 作業内容や諸条件によって手袋材質の性能が異なることがありますので、必ず使用現場で事前にテストを行って下さい。
  • ※ 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
商品情報を表示

4047011401 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
全長(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4047011401

S
4979058723451
29
10双/袋

1パック

10個入り

2,364( 2,600円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

細かな作業や指先作業に適した薄手タイプの塩化ビニール手袋。
【特長】
・ソフトな使用感と、天然ゴム手袋に比べて耐油性に優れている。
・手に良くフィットし、細かな作業や指先作業に適した薄手タイプとして展開している。
・耐久性と柔軟性に優れた素材が複雑な手のフォルムにフィットし快適な作業ができる。
【用途】
・炊事専用、細かな作業や指先作業として利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

塩化ビニール製手袋 ベルテ-114の型番4047011401のページです。
型番4047011401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩化ビニール製手袋 ベルテ-114

塩化ビニール製手袋 ベルテ-114

    ビニトップ手袋(薄手) BH-M

    ビニトップ手袋(薄手) BH-M

      塩化ビニール手袋“ビニールうす手 3双組

      塩化ビニール手袋“ビニールうす手 3双組

        ナイスハンドさらっとタッチ(ピンク・グリーン)

        ナイスハンドさらっとタッチ(ピンク・グリーン)

          ブルーフィット手袋 No.181

          ブルーフィット手袋 No.181

            ニュー薄手(クリーンパック) 手袋

            ニュー薄手(クリーンパック) 手袋

              塩化ビニール手袋 ナイスハンド さらっとタッチ

              塩化ビニール手袋 ナイスハンド さらっとタッチ

                マイジャスト ケアグローブ S

                マイジャスト ケアグローブ S

                  きれいな手 うす手

                  きれいな手 うす手

                    メーカー ミドリ安全 ケニス ダンロップ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ケニス ショーワグローブ
                    通常価格 2,364円 207円 393円 324円 140円 2,625円 269円 1,400円 143円
                    通常出荷日 5日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目  
                    使用用途 作業用 - 作業用 作業用 作業用 - 作業用 - -
                    商品タイプ 塩化ビニール - 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール - 塩化ビニール - -
                    仕様 ロング - ロング - - - - - -
                    詳細タイプ 薄手 - - - - - - - -
                    材質 表/塩化ビニール、裏/なし - - - - - - - -

                    塩化ビニール製手袋 ベルテ-114のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q ゴムアレルギーに反応しますか?
                    A
                    いいえ。塩化ビニールを使用しておりますので、ゴムアレルギーの恐れはありません。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    4047011402
                    4047011403
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ JANコード 全長(cm) 内容量

                    2,550円

                    ( 2,805円 )

                    10個入り

                    1パック あり

                    6日目

                    M497905872346830-

                    2,550円

                    ( 2,805円 )

                    10個入り

                    1パック あり

                    5日目

                    L497905872347530-

                    塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました