(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリウレタン製手袋 ダイローブ H-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4047001310
ポリウレタン製手袋 ダイローブ H-3 ポリウレタンセイテブクロ ダイローブ H-3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
728円
税込単価
801円

【特長】・有機溶剤に使用しても変化の少ない耐溶剤・耐油性手袋です。・細かい仕事...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    ロング
  • 詳細タイプ:
    超薄手
  • 厚さ(mm):
    0.1
  • 全長(cm):
    30
  • 粉:
    なし
  • 材質:
    表/ポリウレタン、裏/なし
  • 内容量:
    5双/袋

型番

4047001310 解除

Loading...

 
カタログを表示

4047001310 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4047001310

S
4940656803012
5双/袋

5個

728( 801円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤に使用しても変化の少ない耐溶剤・耐油性手袋です。
・細かい仕事向きの極薄タイプです。
・汗を吸うポリウレタン樹脂を採用した透湿性のある手袋です。
・手袋内がムレにくく、汗による不快感を減少します。
・手荒れを心配する方に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリウレタン製手袋 ダイローブ H-3の型番4047001310のページです。
型番4047001310に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリウレタン製手袋 ダイローブ H-3

ポリウレタン製手袋 ダイローブ H-3

    透湿防水手袋

    透湿防水手袋

      ポリウレタン製手袋 ベンケイ3号B

      ポリウレタン製手袋 ベンケイ3号B

        バイテロングローブ

        バイテロングローブ

          ダイローブ手袋 5500(アズワン)

          ダイローブ手袋 5500(アズワン)

            ダイローブ手袋 No.223

            ダイローブ手袋 No.223

              ウレタネックスロング手袋

              ウレタネックスロング手袋

                ノンスリップレインジャー(アテ無)

                ノンスリップレインジャー(アテ無)

                  手袋(ポリウレタン・黒/厚み0.6mm)

                  手袋(ポリウレタン・黒/厚み0.6mm)

                    ダイローブ手袋 H3 S 半透明 5双入

                    ダイローブ手袋 H3 S 半透明 5双入

                      マイクロファイバーPUグローブ

                      マイクロファイバーPUグローブ

                        メーカー ミドリ安全 アズワン ミドリ安全 アズワン アズワン アズワン アズワン ペンギンエース エスコ 三商 アズワン
                        通常価格 728円 752円 3,777円 3,061円 3,800円 2,414円 9,098円 1,673円 596円 4,500円 816円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目  
                        使用用途 使い捨て 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 - - 作業用
                        商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - ポリウレタン
                        仕様 ロング - ロング - - - ロング 手の平コート 背抜き - 背抜き
                        詳細タイプ 超薄手 - - - - - - - - - -
                        厚さ(mm) 0.1 - - - - - - - - - -

                        ポリウレタン製手袋 ダイローブ H-3のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        4047001320
                        4047001330
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ JANコード 内容量

                        728円

                        ( 801円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        M4940656803029-

                        728円

                        ( 801円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        L4940656803036-

                        ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました