(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル手袋 ベルテ(薄手) 40491693/40491694

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4049169330
ニトリル手袋 ベルテ(薄手) 40491693/40491694【100個入り】 ニトリルテブクロ ベルテ(ウスデ)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,274円
税込単価
2,501円

食品衛生法適合品の薄手タイプのニトリルゴム手袋。【特長】・伸縮性に優れているの...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    ロング
  • 詳細タイプ:
    薄手
  • 色:
    ホワイト
  • 全長(cm):
    23.5
  • 粉:
    なし
  • 材質:
    ニトリルゴム
  • 内容量:
    100枚/箱

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

4049169330 解除

Loading...

製品仕様

ニトリル手袋ベルテ781N(薄手)粉なし/ホワイト

  • 素材・材質:ニトリルゴム(パウダーフリー)
  • サイズ:SS、S、M、L、LL
  • 寸法:長さ24cm
  • 色:ホワイト
  • 規格:食品衛生法適合品
  • 特長:ディスポ手袋

ニトリル手袋ベルテ782N(薄手)粉付きブルー 

  • 素材・材質:ニトリルゴム(パウダー付き)
  • サイズ:SS、S、M、L、LL
  • 寸法:長さ24cm
  • 色:ブルー
  • 規格:食品衛生法適合品
  • 特長:ディスポ手袋

この商品の使用上の注意

※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

商品情報を表示

4049169330 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4049169330

4049169330

L
4979058616128
100枚/箱

1パック

100個入り

2,274( 2,501円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

食品衛生法適合品の薄手タイプのニトリルゴム手袋。
【特長】
・伸縮性に優れているので手にぴったりフィットし、柔らかい素材を採用しているので疲れにくい手袋。
・指先の部分まで滑り止め加工により作業効率がアップできる。
・色はスタンダードなホワイトと、異物混入対策に考慮してブルーがあり、SS、S、M、L、LLのサイズで展開。
・手あれが少ないパウダーフリータイプと脱着が容易なパウダー付タイプがあり10種のタイプより選択可能。
・強度は抜群で、素手感覚で作業が出来る極薄タイプ。
【用途】
・幅広い職場で利用可能。

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトリル手袋 ベルテ(薄手) 40491693/40491694の型番4049169330のページです。
型番4049169330に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリル手袋 ベルテ(薄手) 40491693/40491694

ニトリル手袋 ベルテ(薄手) 40491693/40491694

    ニトリルスタット手袋 B0120・B0110

    ニトリルスタット手袋 B0120・B0110

      アズピュアニトリル手袋 NBT-100H ハイグリップタイプ

      アズピュアニトリル手袋 NBT-100H ハイグリップタイプ

        メーカー ミドリ安全 ショーワグローブ アズワン
        通常価格 2,274円 3,935円 39,080円
        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
        使用用途 作業用 作業用 -
        商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム -
        仕様 ロング - -
        詳細タイプ 薄手 - -
        ホワイト - -

        ニトリル手袋 ベルテ(薄手) 40491693/40491694のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 薬品を扱えますか?
        A
        いいえ。ご使用いただけません。
        薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には耐薬品性・耐溶剤性の手袋をご使用下さい。

        この商品のバリエーション

        型番
        4049
        4049169300
        4049169310
        4049169320
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ JANコード 内容量

        -

        ( - )
        1個 -

        -

        ---

        2,274円

        ( 2,501円 )

        100個入り

        1パック あり

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        SS4979058616098-

        2,274円

        ( 2,501円 )

        100個入り

        1パック あり

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        S4979058616104-

        2,274円

        ( 2,501円 )

        100個入り

        1パック あり

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        M4979058616111-

        ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました