(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業手袋 ハイグリップ 天然ゴム背抜き手袋 MHG130

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4044101030
作業手袋 ハイグリップ 天然ゴム背抜き手袋 MHG130【10個入り】 セヌキテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
274円
税込単価
301円

天然ゴムコーティングで抜群のグリップ力がある背抜き手袋。【特長】・特殊すべり止...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 材質:
    手袋:ポリエステル・ゴム、すべり止め:天然ゴム
  • 内容量:
    1双

型番

4044101030 解除

Loading...

製品仕様

素材・材質/手袋本体:ポリエステル・ゴム、13ゲージシームレス編、すべり止め:天然ゴム
サイズ・寸法/S、M、L
リストカラー/S:桃、M:緑、L:灰

この商品の使用上の注意について

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
  • 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら、使用しないでください。
  • 天然ゴムを使用しているため、体質により、アレルギー反応を起こす可能性があります。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な物質を扱う作業には、使用しないでください。通気性があるため、液体が浸透して危険です。
  • 熱いもの(60度以上)には触れないでください。やけどの恐れがあり危険です。
  • 電気作業には、感電の恐れがありますので、使用しないでください。
  • 使用後は汚れを水、またはぬるま湯でよく洗い落とし、陰干ししてください。洗濯により縮むことがあります。また、直射日光で劣化することがあります。

開発秘話

 

「うまくつかめない」「すぐにすべってしまう」「細かい作業がしにくい」などの理由で、素手で作業をすることは危険です。
グリップ力のあるコーティング素材で、作業性が良くすべりにくい手袋をご用意しました。

商品情報を表示

4044101030の仕様・寸法情報

使用用途作業用商品タイプ天然ゴム
仕様背抜きサイズL
ゲージ13
JANコード4548890174518材質手袋:ポリエステル・ゴム、すべり止め:天然ゴム
内容量1双 - -

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4044101030

4044101030

L
4548890174518
1双

1パック

10個入り

274( 301円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

天然ゴムコーティングで抜群のグリップ力がある背抜き手袋。
【特長】
・特殊すべり止め加工により、グリップ性を高めて作業効率がアップできる。
・繊維部分にポリエステルを使用しているため、さらっとした装着感が得られる。
・手の甲が背抜きになっており、通気性が良く快適。
【用途】
・荷物の積みおろし、配送作業など、様々な作業時に幅広い範囲で利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業手袋 ハイグリップ 天然ゴム背抜き手袋 MHG130の型番4044101030のページです。
型番4044101030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業手袋 ハイグリップ 天然ゴム背抜き手袋 MHG130

作業手袋 ハイグリップ 天然ゴム背抜き手袋 MHG130

    アトム タフレッドスリム M

    アトム タフレッドスリム M

      アトム タフレッドスリム S

      アトム タフレッドスリム S

        アトム タフレッドスリム SS

        アトム タフレッドスリム SS

          天然ゴム背抜き手袋(レッド)

          天然ゴム背抜き手袋(レッド)

            ゴム張り手袋快適 ラバース

            ゴム張り手袋快適 ラバース

              ゴム背抜き手袋 タフレッド  (3双入)

              ゴム背抜き手袋 タフレッド (3双入)

                ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング 523

                ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング 523

                  TRUSCO ゴム張り手袋

                  TRUSCO ゴム張り手袋

                    ゴム張り作業手袋

                    ゴム張り作業手袋

                      すべり止め手袋 エアテクターX

                      すべり止め手袋 エアテクターX

                        UVEX ユニプール 6634

                        UVEX ユニプール 6634

                          アクティブグリップ 3双組(ブルーグレー/ブラック)

                          アクティブグリップ 3双組(ブルーグレー/ブラック)

                            メーカー ミドリ安全 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) おたふく手袋 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) トラスコ中山 アズワン アトム(安全・保護用品) UVEX 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 273円 430円 430円 388円 277円 408円 1,070円 612円 490円 216円 462円 417円 1,307円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
                            使用用途 作業用 - - - 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 -
                            商品タイプ 天然ゴム - - - 天然ゴム すべり止め すべり止め すべり止め - すべり止め すべり止め すべり止め -
                            仕様 背抜き - - - 背抜き ゴム張り 背抜き 手の平コート - ゴム張り ゴム張り 背抜き -
                            ゲージ 13 - - - - 13 - - - - 10 - -
                            材質 手袋:ポリエステル・ゴム、すべり止め:天然ゴム - - - - - - - - - - - -

                            作業手袋 ハイグリップ 天然ゴム背抜き手袋 MHG130のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 薬品を扱えますか?
                            A
                            いいえ。ご使用いただけません。
                            薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。液体が浸透します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4044101010
                            4044101020
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 内容量

                            273円

                            ( 300円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            S4548890174495-

                            288円

                            ( 317円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            M4548890174501-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 内容量

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト