(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軟鋼/高張力鋼ソリットワイヤー,炭酸ガスアーク溶接用

軟鋼/高張力鋼ソリットワイヤー,炭酸ガスアーク溶接用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,256円
税込単価
18,982円

【特長】・炭酸ガスアーク溶接用として一般的なワイヤであり「高電地域での溶接に好...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接ワイヤ
  • ワイヤ径(mm):
    1.2
  • 電流範囲 下向(A):
    180~350
  • 電流範囲 水平すみ肉(A):
    180~300
  • 電流範囲 横向(A):
    180~350
  • 内容量:
    1本

型番

DS-1-1.2-20 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-1-1.2-20

1本

1個

17,256( 18,982円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・炭酸ガスアーク溶接用として一般的なワイヤであり「高電地域での溶接に好適です」高電地域でアークの安定性が良好で、スパッタの発生も少なく高能率の溶接ができます
【用途】
・産業機械、自動車、車輌、鉄骨橋梁、造船など、あらゆる構造物の突合せ、およびすみ肉溶接

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【作業の要点】

主に高電流で使用するため、下向突合せ溶接、横向き溶接、下向および水平すみ肉溶接に適します。

 

■ワイヤの化学成分例(%)

CSiMnPSTi
0.050.801.520.0150.009適量
 

■溶着金属の機械的性質例

シールドガス溶接条件降伏点
N/mm2
引張強さ
N/mm2
伸び
%
吸収エネルギー
(0℃、2mmVノッチ)
J
CO2300A-33V
40cm/min
57061127139
180A-22V
40cm/min
69072822109
 

■製造寸法ならびに、溶接電流範囲

ワイヤ径mm1.21.41.62.0
電流範囲
A
下向180~350230~450280~550400~600
水平すみ肉180~300230~400280~450-
横向180~350230~450280~550-

船級協会認定:NK

カタログ

 

Loading...

DS-1-1.2-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軟鋼/高張力鋼ソリットワイヤー,炭酸ガスアーク溶接用の型番DS-1-1.2-20のページです。
型番DS-1-1.2-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軟鋼/高張力鋼ソリットワイヤー,炭酸ガスアーク溶接用

軟鋼/高張力鋼ソリットワイヤー,炭酸ガスアーク溶接用

    軟鋼/高張力鋼ソリットワイヤー,低電流短絡移行用ワイヤの代表銘柄

    軟鋼/高張力鋼ソリットワイヤー,低電流短絡移行用ワイヤの代表銘柄

      軟鋼/高張力鋼ソリッドワイヤ KC-50T

      軟鋼/高張力鋼ソリッドワイヤ KC-50T

        溶接ワイヤー YM-45T

        溶接ワイヤー YM-45T

          軟鋼用被服アーク溶接棒 RV-03

          軟鋼用被服アーク溶接棒 RV-03

            軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-26V

            軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-26V

              被覆アーク溶接棒(軟鋼~550MPa級鋼) TBI-24

              被覆アーク溶接棒(軟鋼~550MPa級鋼) TBI-24

                フラックス入りワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力綱用) FC-1

                フラックス入りワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力綱用) FC-1

                  軟鋼用被覆アーク溶接棒 LC-3

                  軟鋼用被覆アーク溶接棒 LC-3

                    被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) S-13Z

                    被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) S-13Z

                      ソリッドワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) YM-28

                      ソリッドワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) YM-28

                        被覆棒(硬化肉盛) HF-800K

                        被覆棒(硬化肉盛) HF-800K

                          メーカー 大同特殊鋼 大同特殊鋼 JKW パナソニック溶接システム JKW 神戸製鋼所 神戸製鋼所 日鉄住金溶接工業 ニツコー熔材工業 日鉄住金溶接工業 日鉄住金溶接工業 神戸製鋼所
                          通常価格 17,256円 17,256円 14,045円 9,064円 14,487円 16,945円 15,676円 17,576円 21,709円 12,634円 8,344円 28,303円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   4日目~   7日目   4日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                          商品タイプ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒
                          ワイヤ径(mm) 1.2 - - - - - - 1.2 - - - -
                          電流範囲 下向(A) 180~350 - - - - - - 120~300 - - - -
                          電流範囲 水平すみ肉(A) 180~300 - - - - - - - - - - -
                          電流範囲 横向(A) 180~350 - - - - - - - - - - -

                          軟鋼/高張力鋼ソリットワイヤー,炭酸ガスアーク溶接用のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました