(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RV-03-2.6-20
軟鋼用被服アーク溶接棒 RV-03【1~10個入り】 ヨウセツボウ

軟鋼用被服アーク溶接棒 RV-03 RV-03-2.6-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,487円
税込単価
15,936円

【特長】・アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アーク性が良好です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • 規格:
    JIS Z 3211 E4303
  • 溶接姿勢:
    全姿勢
  • 棒端色:
  • 極性:
    AC/DC(+)(-)
  • 適用鋼種:
    軟鋼
  • 内容量:
    1本

型番

RV-03-2.6-20 解除

Loading...

RV-03-2.6-20 の仕様・寸法情報

型番
棒径(mm)
棒長(mm)
電流範囲 下向(A)
電流範囲 立向上進・上向(A)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RV-03-2.6-20

2.6
350
60~100
50~90
1本

1パック

10個入り

14,487( 15,936円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アーク性が良好です。
・溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。
・溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。
・スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。
・難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
【用途】
・軟鋼を使用した軽量鉄骨、機械、車両、パイプなど一般構造物の溶接に最適です。

カタログ

 

Loading...

RV-03-2.6-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軟鋼用被服アーク溶接棒 RV-03の型番RV-03-2.6-20のページです。
型番RV-03-2.6-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軟鋼用被服アーク溶接棒 RV-03

軟鋼用被服アーク溶接棒 RV-03

    軟鋼/高張力鋼ソリットワイヤー,低電流短絡移行用ワイヤの代表銘柄

    軟鋼/高張力鋼ソリットワイヤー,低電流短絡移行用ワイヤの代表銘柄

      軟鋼/高張力鋼ソリットワイヤー,炭酸ガスアーク溶接用

      軟鋼/高張力鋼ソリットワイヤー,炭酸ガスアーク溶接用

        軟鋼用被覆アーク溶接棒 LC-3

        軟鋼用被覆アーク溶接棒 LC-3

          被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) S-13Z

          被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) S-13Z

            軟鋼/高張力鋼ソリッドワイヤ KC-50T

            軟鋼/高張力鋼ソリッドワイヤ KC-50T

              被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) L-55

              被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) L-55

                18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308L

                18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308L

                  22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309

                  22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309

                    22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309L

                    22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309L

                      鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GN-311

                      鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GN-311

                        メーカー JKW 大同特殊鋼 大同特殊鋼 ニツコー熔材工業 日鉄住金溶接工業 JKW 日鉄住金溶接工業 菱小 菱小 菱小 菱小
                        通常価格 14,487円 17,256円 17,256円 21,709円 12,634円 14,045円 15,505円 10,523円 10,931円 11,747円 52,557円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目~   3日目   4日目   4日目~   2日目   2日目~   2日目   2日目  
                        商品タイプ 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒
                        規格 JIS Z 3211 E4303 - - - - JIS Z 3312 YGW12 - - - - -
                        溶接姿勢 全姿勢 - - - - 全姿勢 - - - - -
                        棒端色 - - - - - - - - - -
                        極性 AC/DC(+)(-) - - - - DC(+) - - - - -

                        軟鋼用被服アーク溶接棒 RV-03のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        RV-03-3.2-20
                        RV-03-4.0-20
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        棒径
                        (mm)
                        棒長
                        (mm)
                        電流範囲 下向
                        (A)
                        電流範囲 立向上進・上向
                        (A)
                        内容量

                        15,836円

                        ( 17,420円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        3.2350100~14090~130-

                        15,308円

                        ( 16,839円 )

                        10個入り

                        1パック あり

                        4日目

                        4450140~190120~170-

                        溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました