(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
KM-001 仕事合羽
  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引

KM-001 仕事合羽 (レビュー)

通常価格(税別)
8,996円 ~ 10,727円  特別価格 
税込価格
9,896円 ~ 11,800円  特別価格 
通常出荷日
1日目~
仕事に必要な機能を盛り込んだ仕事カッパの最上級モデル。
【特長】
・肩・肘・膝を耐久性と安全性から高強力素材で、二重に補強するなど細部のディテールまで徹底的にこだわり抜いた仕事に最適な究極のレインウエアです。
・ジャケット、パンツはともに立体裁断になっているので、肘や膝を曲げる動作もストレスフリーです。
・パンツは後ろ股上を長めにとっているので、ずり下がりやかがんだ時に背中が見える心配もありません。
・フードはかぶりの深さを調節できフィット感を高めて作業に集中できます。
・袖と裾に配置した大型のベルクロもこの商品の特長です。
・袖部分はベルクロ+幅広ゴムのダブル仕様で、フィット感はありながらも窮屈さを感じさせません。
・ズボンの裾も大幅に絞ることができ、余分なバタつきを抑えることができます。
・上下両方にポケットがあるのも何かと便利です。
・単体で使用した時も収納に困りません。
・防水性はもちろんのこと耐久性・運動性など、仕事用に便利な機能を詰め込んだ一着です!

KM-001 仕事合羽のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    現場作業
    評価 5.0満足度:5.02022/04/23
    比較的高価な商品だけあって細部にわたって工夫されています。ちゃんとていれすれば長く使えるんじゃないかと期待しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    屋外現場用
    評価 3.0満足度:3.02020/07/30
    屋外現場用に使うようにしています。
    機能性は良いと思います。
    価格がもっと安価になると尚良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KM-001 仕事合羽

KM-001 仕事合羽

    レインファクトリー(ビニール) RF-1

    レインファクトリー(ビニール) RF-1

      レインファクトリー(糸入) RF-2

      レインファクトリー(糸入) RF-2

        CSワンダーレインスーツ ライム

        CSワンダーレインスーツ ライム

          CSワンダーレインスーツ ブルー

          CSワンダーレインスーツ ブルー

            レインウェアエントラント KN-2

            レインウェアエントラント KN-2

              1130 キャピタルスーツ

              1130 キャピタルスーツ

                7520 3Dブリーズレイン

                7520 3Dブリーズレイン

                  7540 アドベントレイン

                  7540 アドベントレイン

                    7250 エントラントレインスーツ II

                    7250 エントラントレインスーツ II

                      1800 レインウーク

                      1800 レインウーク

                        迷彩ARIA 迷彩グリーン

                        迷彩ARIA 迷彩グリーン

                          メーカー カジメイク おたふく手袋 おたふく手袋 トオケミ トオケミ 川西工業 カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク トオケミ
                          通常価格 8,996円 1,165円 2,493円 4,356円 4,356円 10,326円 2,338円 4,720円 4,018円 7,702円 1,267円 7,893円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目   2日目~   6日目   5日目~   6日目~   6日目   4日目~   1日目~   6日目   6日目  
                          商品タイプ 上下セット レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ - 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット レインスーツ
                          表面 ナイロン100%(PVCラミネート) - - - - - 塩化ビニル100%(高弾性)パール加工 ナイロン100%(PU透湿コーティング) ポリエステル100%(PUコーティング) - - -
                          裏面 ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) - - - - - - ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) ポリエステル100%(総裏メッシュ) - - -
                          仕様 男女兼用 - - - - - 男女兼用 - 男女兼用 耐水圧:10000mm以上、透湿:10000g/m2・24hrs以上 男女兼用 -
                          品番 KM-001 - - - - - 1130 - 7540 - 1800 -

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。