(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7730 KJレインパンツEX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

7730 KJレインパンツEX

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,352円 ~ 3,520円
税込価格
3,687円 ~ 3,872円

東レコーテックスの防水透湿素材、ブリザテックを使用した高機能なレインパンツです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボトムス
  • 表面:
    ナイロン100%(PUコーティング)
  • 裏面:
    ポリエステル100%(メッシュ)
  • 仕様:
    男女兼用
  • 品番:
    7730
  • 内容量:
    1セット

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

7730 KJレインパンツEX:関連画像

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
ウエスト (cm)
股下(cm)
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
チャコール
3L
94~104
82
4963527773702
795-3500
1セット

5個

3,520( 3,872円 )

1日目

チャコール
4L
102~126
83
4963527773771
-
1セット

5個

3,352( 3,687円 )

6日目

チャコール
L
78~88
78
4963527773726
795-3518
1セット

5個

3,520( 3,872円 )

4日目

チャコール
LL
86~96
80
4963527773719
795-3526
1セット

5個

3,520( 3,872円 )

1日目

チャコール
M
72~80
76
4963527773733
795-3534
1セット

1個

3,520( 3,872円 )

1日目

チャコール
S
66~74
74
4963527773740
795-3542
1セット

5個

3,520( 3,872円 )

1日目

ブラック
3L
94~104
82
4963527773900
795-3551
1セット

5個

3,520( 3,872円 )

1日目

ブラック
4L
102~126
83
4963527773979
824-7789
1セット

5個

3,352( 3,687円 )

6日目

ブラック
L
78~88
78
4963527773924
795-3569
1セット

5個

3,520( 3,872円 )

4日目

ブラック
LL
86~96
80
4963527773917
795-3577
1セット

5個

3,520( 3,872円 )

4日目

ブラック
M
72~80
76
4963527773931
795-3585
1セット

5個

3,520( 3,872円 )

1日目

ブラック
S
66~74
74
4963527773948
795-3593
1セット

1個

3,520( 3,872円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東レコーテックスの防水透湿素材、ブリザテックを使用した高機能なレインパンツです。
【特長】
・前開き、裾ファスナー仕様のレインパンツ
・透湿というのは内側のムレは逃がしつつ、外からの雨は通さないという優れもの
・登山やウォーキングなどの発汗を伴う活動の際は、無くてはならない機能です
・しなやかな生地でゴワゴワした感じもそれほどありません
・表面の撥水加工は、デュールファンクを採用
・耐久撥水で水はじきの良さが長持ちします
・裏はベタツキを軽減するメッシュ加工にすることで、着心地のよさも追求しました
・ウエストは着脱が簡単な前開きを採用
・パンツ裾にもファスナーをつけることで、靴を履いたままでの着脱を可能にしました
・ファスナーの上にはマジックテープがついているので、ファスナー部分に直接雨が当たる心配もありません
・従来のものより裾の開きを広めにとってあり、スムーズに脱ぎ履きできます
【用途】
・自転車通勤通学、登山やウォーキングなど

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

7730 KJレインパンツEX

7730 KJレインパンツEX

    7710 KJレインパーカー

    7710 KJレインパーカー

      7720 KJレインパンツ

      7720 KJレインパンツ

        7540 アドベントレイン

        7540 アドベントレイン

          7200 エントラントレインスーツ

          7200 エントラントレインスーツ

            ポンチョ

            ポンチョ

              3270 セレクトレインスーツ

              3270 セレクトレインスーツ

                ビニールクリア合羽

                ビニールクリア合羽

                  3250 オールマインドスーツ

                  3250 オールマインドスーツ

                    1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

                    1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

                      3308 レインタックコート上下メッシュ

                      3308 レインタックコート上下メッシュ

                        雨具 仕事合羽

                        雨具 仕事合羽

                          7250 エントラントレインスーツ II

                          7250 エントラントレインスーツ II

                            メーカー カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク トラスコ中山 カジメイク 川西工業 カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク
                            通常価格 3,352円 5,027円 2,928円 4,018円 9,759円 3,730円 3,285円 1,066円 4,977円 1,827円 5,404円 7,498円 7,702円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目~   4日目~   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            商品タイプ ボトムス トップス ボトムス 上下セット 上下セット ポンチョ ボトムス 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット
                            表面 ナイロン100%(PUコーティング) ナイロン100%(PUコーティング) - ポリエステル100%(PUコーティング) ナイロン100%(エントラント加工・超撥水) - ナイロン100%(PVCラミネート) - ナイロン100%(PVCラミネート) - ナイロン100%(PVCラミネート) - -
                            裏面 ポリエステル100%(メッシュ) ポリエステル100%(メッシュ) ポリエステル100%(メッシュ) ポリエステル100%(総裏メッシュ) ナイロン100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) - ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) - ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) - ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) - -
                            仕様 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 - 男女兼用 - 男女兼用 男女兼用 男女兼用 - 耐水圧:10000mm以上、透湿:10000g/m2・24hrs以上
                            品番 7730 7710 7720 7540 7200 - 3270 - - 1555 3308 - -

                            7730 KJレインパンツEXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました