(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7710 KJレインパーカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7710-44-M
7710 KJレインパーカー 7710 KJレインパーカー

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
5,806円
税込単価
6,387円

東レコーテックスの防水透湿素材、ブリザテックを使用した高機能なレインパーカーで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トップス
  • 表面:
    ナイロン100%(PUコーティング)
  • 裏面:
    ポリエステル100%(メッシュ)
  • 仕様:
    男女兼用
  • 品番:
    7710
  • 内容量:
    1セット

型番

7710-44-M 解除

Loading...

7710 KJレインパーカー:関連画像

 
商品情報を表示

7710-44-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
色詳細
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7710-44-M

7710-44-M

レッド
M
160~170
84~92
レッド
70
4963527771432
824-7773
1セット

2個

5,806( 6,387円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東レコーテックスの防水透湿素材、ブリザテックを使用した高機能なレインパーカーです。
【特長】
・透湿というのは内側のムレは逃がしつつ、外からの雨は通さないという優れもの。
・登山やウォーキングなどの発汗を伴う活動の際は、無くてはならない機能です。
・しなやかな生地でゴワゴワした感じもそれほどありません。
・表面の撥水加工は、デュールファンクを採用。
・耐久撥水で水はじきの良さが長持ちします。
・裏はベタツキを軽減するメッシュ加工にすることで、着心地のよさも追求しました。
・フードはかぶりの深さを調節できるタブを装備し、取り外しはできないタイプになります。
・フィット感を高めるために袖口、裾幅、顔周りは調節できるようになっています。
・背中と左袖に付けた反射材は、従来のワッペンタイプではなくプリントに。
【用途】
・自転車通勤通学用、アウトドア、登山など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7710 KJレインパーカーの型番7710-44-Mのページです。
型番7710-44-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

7710 KJレインパーカー

7710 KJレインパーカー

    7730 KJレインパンツEX

    7730 KJレインパンツEX

      7720 KJレインパンツ

      7720 KJレインパンツ

        7540 アドベントレイン

        7540 アドベントレイン

          3270 セレクトレインスーツ

          3270 セレクトレインスーツ

            3250 オールマインドスーツ

            3250 オールマインドスーツ

              3410 レインストロング

              3410 レインストロング

                3293 ディフェンドレインスーツ

                3293 ディフェンドレインスーツ

                  1130 キャピタルスーツ

                  1130 キャピタルスーツ

                    ポンチョ

                    ポンチョ

                      3308 レインタックコート上下メッシュ

                      3308 レインタックコート上下メッシュ

                        7200 エントラントレインスーツ

                        7200 エントラントレインスーツ

                          レインウェアー(反射テープ付・イエロー)

                          レインウェアー(反射テープ付・イエロー)

                            メーカー カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク トラスコ中山 カジメイク カジメイク エスコ
                            通常価格 5,027円 3,352円 2,928円 4,018円 3,285円 4,977円 4,215円 3,050円 2,338円 3,730円 5,404円 9,759円 12,120円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ トップス ボトムス ボトムス 上下セット ボトムス 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット ポンチョ 上下セット 上下セット 上下セット
                            表面 ナイロン100%(PUコーティング) ナイロン100%(PUコーティング) - ポリエステル100%(PUコーティング) ナイロン100%(PVCラミネート) ナイロン100%(PVCラミネート) ポリエステル100%(PVCラミネート) ポリエステル100%(PVCラミネート) 塩化ビニル100%(高弾性)パール加工 - ナイロン100%(PVCラミネート) ナイロン100%(エントラント加工・超撥水) -
                            裏面 ポリエステル100%(メッシュ) ポリエステル100%(メッシュ) ポリエステル100%(メッシュ) ポリエステル100%(総裏メッシュ) ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) ポリエステル100% - - ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) ナイロン100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) -
                            仕様 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 - 男女兼用 - 男女兼用 男女兼用 -
                            品番 7710 7730 7720 7540 3270 - 3410 - 1130 - 3308 7200 -

                            7710 KJレインパーカーのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            雨天時の外作業
                            評価 3.0満足度:3.02019/10/30
                            機能、デザインは申し分ないですが表示のサイズで選ぶと少し小さいので、1サイズ上を選んだ方が良さそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            雨具
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/20
                            軽くて蒸れず、動きやすいです。ファスナーの品質がやや低く、慌てて着用した時に、うまく噛み合わず、脱ぐ時に無理に引っ張ってファスナーの歯?を2~3枚飛ばすことになりました。その後もとりあえず使用できておりますが、改善していただきたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7710-44-4L
                            7710-44-L
                            7710-44-LL
                            7710-44-S
                            7710-45-3L
                            7710-45-4L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) 色詳細 着丈
                            (cm)
                            JANコード トラスココード 内容量

                            5,806円

                            ( 6,387円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            レッド4L180~185108~122レッド784963527771470824-7770-

                            5,806円

                            ( 6,387円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            レッドL170~18090~98レッド724963527771425824-7771-

                            5,806円

                            ( 6,387円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            レッドLL175~18596~104レッド744963527771418824-7772-

                            5,806円

                            ( 6,387円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            レッドS150~16078~86レッド684963527771449824-7774-

                            5,806円

                            ( 6,387円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            ブルー3L175~185102~110ブルー764963527771609824-7775-

                            5,806円

                            ( 6,387円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            ブルー4L180~185108~122ブルー784963527771678824-7776-

                            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました