(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7540 アドベントレイン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7540-52-L
7540 アドベントレイン 7540 アドベントレイン

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,059円
税込単価
4,465円

透湿性のある軽量な素材を使用したレインスーツです。【特長】・ベーシックな機能と...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上下セット
  • 表面:
    ポリエステル100%(PUコーティング)
  • 裏面:
    ポリエステル100%(総裏メッシュ)
  • 内衿・前立て裏:
    ナイロン100%
  • 仕様:
    男女兼用
  • 品番:
    7540
  • 内容量:
    1セット

型番

7540-52-L 解除

Loading...

7540 アドベントレイン:関連画像

 
商品情報を表示

7540-52-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
色詳細
股下(cm)
着丈(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7540-52-L

7540-52-L

ブルー
L
170~180
90~98
76~88
ロイヤルブルー
72
75
4963527754220
1セット

2個

4,059( 4,465円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

透湿性のある軽量な素材を使用したレインスーツです。
【特長】
・ベーシックな機能とデザインをシンプルにすることで、透湿性のあるレインスーツの中でも低価格を実現しました。
・透湿素材でムレを逃がし、総裏メッシュで汗をかいても不快なベトつきを軽減します。
・背中には空気抜きのベンチレーションをつけることで、さらに快適に。
・反射テープは背中と前のポケット部分に備えてあるので前後からの安全性も確保しています。
・フードが取り外せるので不要なときは邪魔になりません。
【用途】
・通勤通学用、アウトドア、軽登山など

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7540 アドベントレインの型番7540-52-Lのページです。
型番7540-52-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

7540 アドベントレイン

7540 アドベントレイン

    7250 エントラントレインスーツ II

    7250 エントラントレインスーツ II

      1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

      1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

        7520 3Dブリーズレイン

        7520 3Dブリーズレイン

          7200 エントラントレインスーツ

          7200 エントラントレインスーツ

            レインファクトリー(糸入) RF-2

            レインファクトリー(糸入) RF-2

              CSワンダーレインスーツ ライム

              CSワンダーレインスーツ ライム

                1130 キャピタルスーツ

                1130 キャピタルスーツ

                  3293 ディフェンドレインスーツ

                  3293 ディフェンドレインスーツ

                    KM-001 仕事合羽

                    KM-001 仕事合羽

                      レインウェア 56312

                      レインウェア 56312

                        メーカー カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク おたふく手袋 トオケミ カジメイク カジメイク カジメイク アイトス
                        通常価格 4,018円 7,702円 1,827円 4,720円 9,759円 2,493円 4,356円 2,338円 3,050円 8,996円 14,052円
                        通常出荷日 4日目~   1日目~   6日目   6日目   6日目   5日目   2日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目~  
                        商品タイプ 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット レインスーツ レインスーツ 上下セット 上下セット 上下セット トップス
                        表面 ポリエステル100%(PUコーティング) - - ナイロン100%(PU透湿コーティング) ナイロン100%(エントラント加工・超撥水) - - 塩化ビニル100%(高弾性)パール加工 ポリエステル100%(PVCラミネート) ナイロン100%(PVCラミネート) -
                        裏面 ポリエステル100%(総裏メッシュ) - - ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) ナイロン100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) - - - ポリエステル100% ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) -
                        内衿・前立て裏 ナイロン100% - - - - - - - ナイロン100% - -
                        仕様 男女兼用 耐水圧:10000mm以上、透湿:10000g/m2・24hrs以上 男女兼用 - 男女兼用 - - 男女兼用 - 男女兼用 -

                        7540 アドベントレインのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        仕事用
                        評価 5.0満足度:5.02019/04/19
                        安くて、蒸れにくくて、とっても良いです。薄いので、作業中に引っ掛けるとすぐ裂けます。手頃なので、リピートオーダーです。冬場は、少し寒いかも。夏場は最高です。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        7540-52-3L
                        7540-52-4L
                        7540-52-LL
                        7540-52-M
                        7540-52-S
                        7540-55-3L
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) 色詳細 股下
                        (cm)
                        着丈
                        (cm)
                        JANコード 内容量

                        4,018円

                        ( 4,420円 )
                        2個 あり

                        5日目

                        ブルー3L175~185102~11094~104ロイヤルブルー78784963527754206-

                        4,018円

                        ( 4,420円 )
                        2個 あり

                        5日目

                        ブルー4L180~185108~122102~126ロイヤルブルー80814963527754275-

                        4,018円

                        ( 4,420円 )
                        2個 あり

                        5日目

                        ブルーLL175~18596~10486~96ロイヤルブルー75784963527754213-

                        4,059円

                        ( 4,465円 )
                        2個 あり

                        5日目

                        ブルーM160~17084~9272~80ロイヤルブルー70724963527754237-

                        4,059円

                        ( 4,465円 )
                        2個 あり

                        7日目

                        ブルーS150~16078~8666~74ロイヤルブルー68694963527754244-

                        4,269円

                        ( 4,696円 )
                        2個 あり

                        4日目

                        ネイビー3L175~185102~11094~104ネイビー78784963527754503-

                        雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました