(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7520 3Dブリーズレイン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7520-25-3L
7520 3Dブリーズレイン 7520 3Dブリーズレイン

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,720円
税込単価
5,192円

生地にムレを緩和する透湿防水素材を使用した、ツートンカラーのレインスーツ。【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上下セット
  • 表面:
    ナイロン100%(PU透湿コーティング)
  • 裏面:
    ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)
  • 内容量:
    1セット(ジャケット、ズボン)

型番

7520-25-3L 解除

Loading...

7520 3Dブリーズレイン:関連画像

 
商品情報を表示

7520-25-3L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
色詳細
股下(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
仕様
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7520-25-3L

7520-25-3L

オレンジ
3L
175~185
102~110
94~104
-
80
79
4963527752202
811-0637
-
-
1セット(ジャケット、ズボン)

2個

4,720( 5,192円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

生地にムレを緩和する透湿防水素材を使用した、ツートンカラーのレインスーツ。
【特長】
・ジャケット・パンツともに立体裁断で仕上げているのでヒジ・ヒザの曲げ伸ばしがとってもスムーズです。
・細部にも使いやすい工夫がたくさん。
・袖のマジックテープとパンツ裾のスナップボタンで幅を調節できるので、フィット感を高めて運動性を高めています。
・フードを使わない時は襟元に収納できるので邪魔にならずスッキリと着こなせます。
・リュックを背負ったときに圧がかかる肩部分の縫い目を避けているもの特長です。
・抜群の軽さと透湿性もこのレインスーツのイチオシポイント。
・蒸れにくく軽さとしなやかさが特長のWINTEXという軽量透湿素材を使用しているので、アウトドアや軽登山のエントリーモデルとしてオススメの一着です。
【用途】
・課外活動やキャンプ、アウトドア、ハイキングや軽い登山など

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7520 3Dブリーズレインの型番7520-25-3Lのページです。
型番7520-25-3Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

7520 3Dブリーズレイン

7520 3Dブリーズレイン

    7250 エントラントレインスーツ II

    7250 エントラントレインスーツ II

      7540 アドベントレイン

      7540 アドベントレイン

        レインウェア 56312

        レインウェア 56312

          レインファクトリー(糸入) RF-2

          レインファクトリー(糸入) RF-2

            3293 ディフェンドレインスーツ

            3293 ディフェンドレインスーツ

              KM-001 仕事合羽

              KM-001 仕事合羽

                ディアプレックス レディースジャケット

                ディアプレックス レディースジャケット

                  レインスーツ"AP2500ゴアテックス[[R上]]レインマイスター"

                  レインスーツ"AP2500ゴアテックス[[R上]]レインマイスター"

                    1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

                    1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

                      CSワンダーレインスーツ ライム

                      CSワンダーレインスーツ ライム

                        メーカー カジメイク カジメイク カジメイク アイトス おたふく手袋 カジメイク カジメイク アイトス 前垣 カジメイク トオケミ
                        通常価格 4,720円 7,702円 4,018円 14,052円 2,493円 3,050円 8,996円 19,701円 29,659円 1,827円 4,356円
                        通常出荷日 6日目   1日目~   4日目~   4日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   6日目   2日目~  
                        商品タイプ 上下セット 上下セット 上下セット トップス レインスーツ 上下セット 上下セット トップス 上下セット 上下セット レインスーツ
                        表面 ナイロン100%(PU透湿コーティング) - ポリエステル100%(PUコーティング) - - ポリエステル100%(PVCラミネート) ナイロン100%(PVCラミネート) - - - -
                        裏面 ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) - ポリエステル100%(総裏メッシュ) - - ポリエステル100% ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) - - - -
                        内容量 1セット(ジャケット、ズボン) 1セット(ジャケット、ズボン) 1セット - - 1セット(ジャケット、ズボン) 1セット - - 1セット -

                        7520 3Dブリーズレインのレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                        屋外作業
                        評価 4.0満足度:4.02022/10/25
                        屋外作業時の肘・膝のツッパリは感じません。作業着として優秀と感じました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        野外作業
                        評価 4.0満足度:4.02018/03/19
                        着用時も動き易く、裾のバタツキもスナップでワンタッチで調整が出来る。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        7520-25-4L
                        7520-25-L
                        7520-25-LL
                        7520-25-M
                        7520-25-S
                        7520-45-4L
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) 色詳細 股下
                        (cm)
                        着丈
                        (cm)
                        JANコード トラスココード 仕様 質量 内容量

                        4,720円

                        ( 5,192円 )
                        2個 あり

                        6日目

                        オレンジ4L180~185108~122102~126-82824963527752271811-0638---

                        4,720円

                        ( 5,192円 )
                        2個 あり

                        6日目

                        オレンジL170~18090~9878~88-75754963527752226811-0639---

                        5,664円

                        ( 6,230円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        オレンジLL175~18596~10486~96-77784963527752219811-0640---

                        5,179円

                        ( 5,697円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        オレンジM160~17084~9272~80-73724963527752233811-0641---

                        4,720円

                        ( 5,192円 )
                        2個 あり

                        6日目

                        オレンジS150~16078~8666~74-71694963527752240811-0642---

                        4,720円

                        ( 5,192円 )
                        2個 あり

                        6日目

                        ブルー4L180~185108~122102~126-82824963527752479824-7757---

                        雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました