(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7260 エントラントレインコート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7260-27-L
7260 エントラントレインコート 7260 エントラントレインコート

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,130円
税込単価
8,943円

東レ・エントラント(R)を使用。自転車やスクーターの運転時に働きを妨げない機能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レインコート
  • 表面:
    ナイロン100%(エントラント加工・超撥水)
  • 裏面:
    ポリエステル100%
  • 仕様:
    男女兼用
  • 品番:
    7260
  • 内容量:
    1着

型番

7260-27-L 解除

Loading...

 

7260 エントラントレインコート:関連画像7260 エントラントレインコート:関連画像

 
商品情報を表示

7260-27-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
色詳細
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7260-27-L

その他
L
160~170
86~94
ピンク
123
4963527726326
811-0677
1着

1個

8,130( 8,943円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東レ・エントラント(R)を使用。自転車やスクーターの運転時に働きを妨げない機能を搭載。
【特長】
・雨はしっかりはじきながら、内側の蒸れは逃がす生地の構造になっているのでサラッとした着心地が続きます。
・前ファスナーの裾部分には三角形のマチを付け、自転車乗車時に足を開いても前合せの部分からの足元濡れに対処した優れもの。
・裾の脇部分も三角形のマチをとってあるので、長めの丈でも足回りに余裕ができて自転車をこぐ動作が楽です。
・しなやかな生地で内側がメッシュなのではりつかず、快適な着心地を実現
・たたむとコンパクトなのでかさばらず、防災への準備にもオススメです。
・背中部分には身幅を調節できるスナップボタンがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7260 エントラントレインコートの型番7260-27-Lのページです。
型番7260-27-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

7260 エントラントレインコート

7260 エントラントレインコート

    7540 アドベントレイン

    7540 アドベントレイン

      3250 オールマインドスーツ

      3250 オールマインドスーツ

        7520 3Dブリーズレイン

        7520 3Dブリーズレイン

          レインウェアレインクルードットコム

          レインウェアレインクルードットコム

            3304 レインタックレインコート

            3304 レインタックレインコート

              7730 KJレインパンツEX

              7730 KJレインパンツEX

                7200 エントラントレインスーツ

                7200 エントラントレインスーツ

                  雨具 仕事合羽

                  雨具 仕事合羽

                    7710 KJレインパーカー

                    7710 KJレインパーカー

                      ビニールクリア合羽

                      ビニールクリア合羽

                        メーカー カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク 川西工業 カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク 川西工業
                        通常価格 7,798円 4,018円 4,977円 4,720円 6,530円 5,404円 3,352円 9,759円 7,498円 5,027円 1,066円
                        通常出荷日 1日目~   4日目~   1日目~   6日目   4日目~   6日目   1日目~   6日目   1日目   1日目~   1日目~  
                        商品タイプ レインコート 上下セット 上下セット 上下セット - レインコート ボトムス 上下セット 上下セット トップス 上下セット
                        表面 ナイロン100%(エントラント加工・超撥水) ポリエステル100%(PUコーティング) ナイロン100%(PVCラミネート) ナイロン100%(PU透湿コーティング) - ナイロン100%(PVCラミネート) ナイロン100%(PUコーティング) ナイロン100%(エントラント加工・超撥水) - ナイロン100%(PUコーティング) -
                        裏面 ポリエステル100% ポリエステル100%(総裏メッシュ) ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) - ポリエステル100%(メッシュ) ポリエステル100%(メッシュ) ナイロン100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) - ポリエステル100%(メッシュ) -
                        仕様 男女兼用 男女兼用 男女兼用 - - 女性用 男女兼用 男女兼用 - 男女兼用 -
                        品番 7260 7540 - - - 3304 7730 7200 - 7710 -

                        7260 エントラントレインコートのレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        外作業時突然の雨対応
                        評価 4.0満足度:4.02022/09/01
                        外作業時に突然の雨対応として、セパレートのカッパより『サッ』と着る事が出来るので購入しました。背中調整範囲が小さなリュック背負いでも可能なほどあれば【☆5】で良い。立ち軽作業での通気性は問題ありません。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        7260-27-3L
                        7260-27-LL
                        7260-27-M
                        7260-27-S
                        7260-55-3L
                        7260-55-L
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) 色詳細 着丈
                        (cm)
                        JANコード トラスココード 内容量

                        8,130円

                        ( 8,943円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        その他3L175~18596~104ピンク1284963527726302811-0676-

                        8,130円

                        ( 8,943円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        その他LL170~18090~98ピンク1264963527726319811-0678-

                        8,130円

                        ( 8,943円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        その他M155~16079~87ピンク1174963527726333811-0679-

                        7,798円

                        ( 8,578円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        その他S144~15572~80ピンク1104963527726340--

                        8,130円

                        ( 8,943円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        ネイビー3L175~18596~104-1284963527726104811-0680-

                        8,130円

                        ( 8,943円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        ネイビーL160~17086~94-1234963527726128811-0681-

                        雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました