(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7250 エントラントレインスーツ II

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

7250 エントラントレインスーツ II

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
7,702円 ~ 9,517円
税込価格
8,472円 ~ 10,469円

【特長】・透湿防水素材 東レ「エントラント(R)」使用で蒸れにくく、「キューダ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上下セット
  • 仕様:
    耐水圧:10000mm以上、透湿:10000g/m2・24hrs以上
  • 内容量:
    1セット(ジャケット、ズボン)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定23件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

7250 エントラントレインスーツⅡ:関連画像7250 エントラントレインスーツⅡ:関連画像

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
色詳細
股下(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
胸幅(cm)
ウエスト(引張)(cm)
質量(g)
表面
裏面
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
その他
S
150~160
78~86
66~74
ピンク
70
70
4963527725442
811-0546
57.5
104
560
ナイロン100%(エントラント加工・超撥水)
ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)
1セット(ジャケット、ズボン)

1個

7,702( 8,472円 )

-

ブルー
L
170~180
90~98
78~88
サックス
73
75
4963527725220
325-3546
62.5
112
640
ナイロン100%(エントラント加工・超撥水)
ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)
1セット(ジャケット、ズボン)

1個

9,517( 10,469円 )

1日目

一部当日出荷可能

ブルー
LL
175~185
96~104
86~96
サックス
75
77
4963527725213
324-6434
64.5
116
680
ナイロン100%(エントラント加工・超撥水)
ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)
1セット(ジャケット、ズボン)

1個

8,864( 9,750円 )

1日目

一部当日出荷可能

ブルー
M
160~170
84~92
72~80
サックス
72
73
4963527725237
324-6442
60.5
110
600
ナイロン100%(エントラント加工・超撥水)
ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)
1セット(ジャケット、ズボン)

1個

8,525( 9,378円 )

1日目

ブルー
S
150~160
78~86
66~74
サックス
70
70
4963527725244
811-0547
57.5
104
560
ナイロン100%(エントラント加工・超撥水)
ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)
1セット(ジャケット、ズボン)

1個

7,702( 8,472円 )

7日目

ネイビー
3L
175~185
102~110
94~104
-
77
79
4963527725107
324-6451
66.5
124
720
ナイロン100%(エントラント加工・超撥水)
ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)
1セット(ジャケット、ズボン)

1個

8,525( 9,378円 )

1日目

ネイビー
4L
180~185
108~122
102~126
-
78
81
4963527725176
434-4260
70.5
134
760
ナイロン100%(エントラント加工・超撥水)
ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)
1セット(ジャケット、ズボン)

1個

9,342( 10,276円 )

1日目

ネイビー
L
170~180
90~98
78~88
-
73
75
4963527725121
324-6469
62.5
112
640
ナイロン100%(エントラント加工・超撥水)
ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)
1セット(ジャケット、ズボン)

1個

9,342( 10,276円 )

1日目

ネイビー
LL
175~185
96~104
86~96
-
75
77
4963527725114
324-6477
64.5
116
680
ナイロン100%(エントラント加工・超撥水)
ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)
1セット(ジャケット、ズボン)

1個

9,342( 10,276円 )

1日目

ネイビー
M
160~170
84~92
72~80
-
72
73
4963527725138
324-6485
60.5
110
600
ナイロン100%(エントラント加工・超撥水)
ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)
1セット(ジャケット、ズボン)

1個

9,342( 10,276円 )

1日目

ネイビー
S
150~160
78~86
66~74
-
70
70
4963527725145
811-0548
57.5
104
560
ナイロン100%(エントラント加工・超撥水)
ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)
1セット(ジャケット、ズボン)

1個

7,702( 8,472円 )

7日目

シルバー
3L
175~185
102~110
94~104
-
77
79
4963527725305
324-6493
66.5
124
720
ナイロン100%(エントラント加工・超撥水)
ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)
1セット(ジャケット、ズボン)

1個

8,525( 9,378円 )

1日目

シルバー
4L
180~185
108~122
102~126
-
78
81
4963527725374
434-4278
70.5
134
760
ナイロン100%(エントラント加工・超撥水)
ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)
1セット(ジャケット、ズボン)

1個

8,525( 9,378円 )

1日目

シルバー
L
170~180
90~98
78~88
-
73
75
4963527725329
324-6507
62.5
112
640
ナイロン100%(エントラント加工・超撥水)
ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)
1セット(ジャケット、ズボン)

1個

9,342( 10,276円 )

1日目

シルバー
LL
175~185
96~104
86~96
-
75
77
4963527725312
324-6515
64.5
116
680
ナイロン100%(エントラント加工・超撥水)
ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)
1セット(ジャケット、ズボン)

1個

9,342( 10,276円 )

1日目

シルバー
M
160~170
84~92
72~80
-
72
73
4963527725336
324-6523
60.5
110
600
ナイロン100%(エントラント加工・超撥水)
ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)
1セット(ジャケット、ズボン)

1個

9,342( 10,276円 )

1日目

シルバー
S
150~160
78~86
66~74
-
70
70
4963527725343
811-0549
57.5
104
560
ナイロン100%(エントラント加工・超撥水)
ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)
1セット(ジャケット、ズボン)

1個

7,702( 8,472円 )

7日目

ブラック
3L
175~185
102~110
94~104
-
77
79
4963527725503
472-8840
66.5
124
720
ナイロン100%(エントラント加工・超撥水)
ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)
1セット(ジャケット、ズボン)

1個

9,342( 10,276円 )

1日目

ブラック
4L
180~185
108~122
102~126
-
78
81
4963527725572
472-8858
70.5
134
760
ナイロン100%(エントラント加工・超撥水)
ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)
1セット(ジャケット、ズボン)

1個

8,525( 9,378円 )

1日目

ブラック
L
170~180
90~98
78~88
-
73
75
4963527725527
472-8866
62.5
112
640
ナイロン100%(エントラント加工・超撥水)
ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)
1セット(ジャケット、ズボン)

1個

8,525( 9,378円 )

1日目

ブラック
LL
175~185
96~104
86~96
-
75
77
4963527725510
472-8874
64.5
116
680
ナイロン100%(エントラント加工・超撥水)
ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)
1セット(ジャケット、ズボン)

1個

8,525( 9,378円 )

1日目

ブラック
M
160~170
84~92
72~80
-
72
73
4963527725534
472-8882
60.5
110
600
ナイロン100%(エントラント加工・超撥水)
ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)
1セット(ジャケット、ズボン)

1個

9,342( 10,276円 )

1日目

  • 注文停止中
ブラック
S
150~160
78~86
66~74
-
70
70
4963527725541
811-0690
57.5
104
560
ナイロン100%(エントラント加工・超撥水)
ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)
1セット(ジャケット、ズボン)

1個

7,702( 8,472円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透湿防水素材 東レ「エントラント(R)」使用で蒸れにくく、「キューダス加工」で、耐久はっ水性に優れます
【用途】
・雨天時の野外作業に
【材質】
・表地:ナイロン100%(ポリウレタンコーティング)
・裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

7250 エントラントレインスーツ II

7250 エントラントレインスーツ II

    7540 アドベントレイン

    7540 アドベントレイン

      7520 3Dブリーズレイン

      7520 3Dブリーズレイン

        レインウェア 56312

        レインウェア 56312

          7200 エントラントレインスーツ

          7200 エントラントレインスーツ

            メーカー カジメイク カジメイク カジメイク アイトス カジメイク
            通常価格 7,702円 4,018円 4,720円 14,052円 9,759円
            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 4日目~   6日目   4日目~   6日目  
            商品タイプ 上下セット 上下セット 上下セット トップス 上下セット
            仕様 耐水圧:10000mm以上、透湿:10000g/m2・24hrs以上 男女兼用 - - 男女兼用
            内容量 1セット(ジャケット、ズボン) 1セット 1セット(ジャケット、ズボン) - 1セット

            7250 エントラントレインスーツ IIのレビュー

            評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー

            高評価レビュー

            雨天時の屋外作業
            評価 5.0満足度:5.02021/11/30
            使用歴5年。
            雨天時の屋外作業の時に着用しています。
            水も通さず快適に作業が出来ています。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            雨天時の屋外作業
            評価 5.0満足度:5.02021/11/30
            使用歴5年。
            雨天時の屋外作業の時に着用しています。
            水も通さず快適に作業が出来ています。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            長時間の野外作業には
            評価 3.0満足度:3.02019/09/11
            短時間では問題ないのですが、半日などの長時間になると蒸れるし濡れてきます。カッパにしては値段が高いので期待していたのですが残念です。とりあえず防水スプレーして使っています。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            作業用
            評価 4.0満足度:4.02019/07/31
            雨具としての性能を考えると、長時間用というよりは短時間での作業に適していると思います。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            屋外作業
            評価 4.0満足度:4.02019/06/26
             透湿を謳っていますが作業中の透湿としては弱いですね。 普通に歩く程度なら大丈夫ですが、荷物を運んだりし始めると汗が溜まってべっちゃりになってしまいます。 値段を考えるとイマイチですね。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            仕事用
            評価 5.0満足度:5.02019/04/19
            値段以上の性能ですが、雨合羽の領域を超えていないようです。
             

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました