(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7200 エントラントレインスーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7200-14-M
7200 エントラントレインスーツ 7200 エントラントレインスーツ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,759円
税込単価
10,735円

東レ・エントラントを使用し、各部には防水性を高めるディテールを配した高機能モデ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上下セット
  • 表面:
    ナイロン100%(エントラント加工・超撥水)
  • 裏面:
    ナイロン100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)
  • 仕様:
    男女兼用
  • 付属品:
    収納袋(縦:28cm/横:10cm/マチ:10cm)
  • 品番:
    7200
  • 内容量:
    1セット

型番

7200-14-M 解除

Loading...

7200 エントラントレインスーツ:関連画像

 
商品情報を表示

7200-14-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
色詳細
股下(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7200-14-M

7200-14-M

キャメル
M
160~170
84~92
72~80
カーキ
74
73
4963527720331
811-0522
1セット

1個

9,759( 10,735円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東レ・エントラントを使用し、各部には防水性を高めるディテールを配した高機能モデル。
【特長】
・耐水性と透湿性が高めの素材。
・雨はしっかりはじきながら、内側のムレは逃がす生地の構造になっているのでサラッとした着心地が続きます。
・裾ファスナー仕様
・裾にはスナップボタンが付いているので、バタつく心配もありません。
・ジャケット裾の調節機能は、ポケット内側に調節ゴムがついているので、手を濡らさずにお好みのフィット感にできます。
・フードはかぶりの深さを調節できるタブが付いていて、使わないときは襟元に収納可能。
・フードの先にはハリのある素材を使用しているので、ツバのような役目を果たしてくれるのも魅力です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7200 エントラントレインスーツの型番7200-14-Mのページです。
型番7200-14-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

7200 エントラントレインスーツ

7200 エントラントレインスーツ

    7540 アドベントレイン

    7540 アドベントレイン

      7250 エントラントレインスーツ II

      7250 エントラントレインスーツ II

        コンフォートレインスーツ ライム

        コンフォートレインスーツ ライム

          1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

          1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

            雨具 レインハードプラス2

            雨具 レインハードプラス2

              レインファクトリー ベーシック ブラック RF-11

              レインファクトリー ベーシック ブラック RF-11

                レインファクトリー(糸入) RF-2

                レインファクトリー(糸入) RF-2

                  メーカー カジメイク カジメイク カジメイク トラスコ中山 カジメイク マック おたふく手袋 おたふく手袋
                  通常価格 9,759円 4,018円 7,702円 5,209円 1,827円 6,487円 3,042円 2,493円
                  通常出荷日 6日目   4日目~   1日目~   1日目   6日目   1日目~   1日目~   5日目  
                  商品タイプ 上下セット 上下セット 上下セット レインスーツ 上下セット - レインスーツ レインスーツ
                  表面 ナイロン100%(エントラント加工・超撥水) ポリエステル100%(PUコーティング) - - - - - -
                  裏面 ナイロン100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) ポリエステル100%(総裏メッシュ) - - - - - -
                  仕様 男女兼用 男女兼用 耐水圧:10000mm以上、透湿:10000g/m2・24hrs以上 - 男女兼用 - - -
                  付属品 収納袋(縦:28cm/横:10cm/マチ:10cm) - - - - - - -

                  7200 エントラントレインスーツのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                  高評価レビュー

                  作業着
                  評価 5.0満足度:5.02020/05/21
                  厚みがあまり無く耐久性が心配だが機能性、価格的に範囲内。耐水性、透湿性は流石に素晴らしい。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  作業着
                  評価 5.0満足度:5.02020/05/21
                  厚みがあまり無く耐久性が心配だが機能性、価格的に範囲内。耐水性、透湿性は流石に素晴らしい。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  7200-14-4L
                  7200-14-L
                  7200-14-LL
                  7200-45-3L
                  7200-45-4L
                  7200-45-L
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) 色詳細 股下
                  (cm)
                  着丈
                  (cm)
                  JANコード トラスココード 内容量

                  9,759円

                  ( 10,735円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  キャメル4L180~185108~122102~126カーキ78814963527720379811-0519-

                  9,759円

                  ( 10,735円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  キャメルL170~18090~9878~88カーキ74754963527720324811-0520-

                  9,759円

                  ( 10,735円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  キャメルLL175~18596~10486~96カーキ77774963527720317811-0521-

                  9,759円

                  ( 10,735円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  ブルー3L175~185102~11094~104-78794963527720201811-0523-

                  9,759円

                  ( 10,735円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  ブルー4L180~185108~122102~126-78814963527720270811-0524-

                  9,759円

                  ( 10,735円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  ブルーL170~18090~9878~88-74754963527720225811-0525-

                  雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました