(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3810 視認性レインスーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3810-01-L
3810 視認性レインスーツ 3810 シニンセイレインスーツ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,258円
税込単価
11,284円

薄暗い雨の日や夜間の作業でも安全性が確保できるように、視認性の良い反射テープを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上下セット
  • 表面:
    ポリエステル100%(PVCラミネート)
  • 裏面:
    ポリエステル100%(ジャケットのみ裏メッシュ)
  • 仕様:
    男女兼用
  • フード透明部:
    ポリ塩化ビニル100%
  • 内容量:
    1セット(ジャケット、ズボン)

型番

3810-01-L 解除

Loading...

3810 視認性レインスーツ:関連画像

 
商品情報を表示

3810-01-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
股下(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3810-01-L

3810-01-L

ホワイト
L
170~180
90~98
78~88
74
80
4963527381020
768-2247
1320g
1セット(ジャケット、ズボン)

1個

10,258( 11,284円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄暗い雨の日や夜間の作業でも安全性が確保できるように、視認性の良い反射テープを前後に装備したレインスーツです。
【特長】
・胸・背中・腕・裾・膝に再帰反射テープを装備
・リフレクターは360度どの角度からも視認性を確保
・取り外し可能なフードは、スナップボタンにより高さを調節可能。ヘルメットの着用にも対応可能です
・裾ファスナーにより、靴を履いたまま着脱が可能
・摩擦に強い生地を使用し地面に擦れやすいかかと部分を補強しました
・背面のベンチレーションからムレを逃がします
・反射材だけではなく現場作業での安全性にこだわったディテールを盛り込みました
・反射テープは光が当たった方向にまっすぐ反射する素材を使用しているので、ヘッドライトをつけた車などにはかなり発見されやすくなり危険を回避できます
・通常のレインスーツよりもかなり幅広の3センチから5センチの反射材を使用しているのもポイントです
・フードは現場での安全な視界を確保するために、クリア部分を広くとってあります
・現場作業には欠かせないヘルメット着用のことを考え、フード取り付け部には高さ調節が可能なスナップボタンを配置。ひとつのフードで兼用できるので、ヘルメットの有り無しでフィット感を調節できる魅力と、紛失の心配もありません
・お仕事中に便利なように、胸と背中には社名や名前が差し込めるクリアケースも付属しています
・取り外しもできるので、用途に合わせて使い分けてください
・幅調節のマジックテープも付いているので、不要なばたつきがありません

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3810 視認性レインスーツの型番3810-01-Lのページです。
型番3810-01-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3810 視認性レインスーツ

3810 視認性レインスーツ

    3293 ディフェンドレインスーツ

    3293 ディフェンドレインスーツ

      7200 エントラントレインスーツ

      7200 エントラントレインスーツ

        1550 EVAレインスーツ

        1550 EVAレインスーツ

          7540 アドベントレイン

          7540 アドベントレイン

            1241 パールポンチョ

            1241 パールポンチョ

              レインウェアー(反射テープ付・イエロー)

              レインウェアー(反射テープ付・イエロー)

                7710 KJレインパーカー

                7710 KJレインパーカー

                  3303 レインラックコート

                  3303 レインラックコート

                    3410 レインストロング

                    3410 レインストロング

                      レインウェアー(反射テープ付・オレンジ)

                      レインウェアー(反射テープ付・オレンジ)

                        3304 レインタックレインコート

                        3304 レインタックレインコート

                          3291 レインツナギ

                          3291 レインツナギ

                            メーカー カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク エスコ カジメイク カジメイク カジメイク エスコ カジメイク カジメイク
                            通常価格 10,258円 3,050円 9,759円 1,186円 4,018円 2,214円 12,120円 5,027円 5,142円 4,215円 14,190円 5,404円 4,851円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 6日目   6日目  
                            商品タイプ 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット ポンチョ 上下セット トップス 上下セット 上下セット 上下セット レインコート 上下セット
                            表面 ポリエステル100%(PVCラミネート) ポリエステル100%(PVCラミネート) ナイロン100%(エントラント加工・超撥水) - ポリエステル100%(PUコーティング) - - ナイロン100%(PUコーティング) - ポリエステル100%(PVCラミネート) - ナイロン100%(PVCラミネート) ポリエステル100%(PVCラミネート)
                            裏面 ポリエステル100%(ジャケットのみ裏メッシュ) ポリエステル100% ナイロン100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) - ポリエステル100%(総裏メッシュ) - - ポリエステル100%(メッシュ) - ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) - ポリエステル100%(メッシュ) ポリエステル100%(メッシュ)
                            仕様 男女兼用 - 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 - 男女兼用 男女兼用 男女兼用 - 女性用 男女兼用
                            フード透明部 ポリ塩化ビニル100% - - - - - - - - - - - -

                            3810 視認性レインスーツのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3810-01-3L
                            3810-01-LL
                            3810-01-M
                            3810-01-S
                            3810-11-3L
                            3810-11-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) 股下
                            (cm)
                            着丈
                            (cm)
                            JANコード トラスココード 質量 内容量

                            10,258円

                            ( 11,284円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ホワイト3L175~185102~11094~10480864963527381006768-22391400g-

                            10,258円

                            ( 11,284円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ホワイトLL175~18596~10486~9677834963527381013768-22551360g-

                            10,258円

                            ( 11,284円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ホワイトM160~17084~9272~8072774963527381037768-22631280g-

                            10,258円

                            ( 11,284円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ホワイトS150~16078~8666~7470744963527381044768-22711240g-

                            10,258円

                            ( 11,284円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            イエロー3L175~185102~11094~10480864963527381105768-22801400g-

                            10,258円

                            ( 11,284円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            イエローL170~18090~9878~8874804963527381129768-22981320g-

                            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました