(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3410 レインストロング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3410-25-LL
3410 レインストロング 3410 レインストロング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,215円
税込単価
4,637円

作業用に考えられたレインウエア【特長】・負荷がかかりやすい肩・肘・膝をオックス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上下セット
  • 色:
    オレンジ
  • 表面:
    ポリエステル100%(PVCラミネート)
  • 裏面:
    ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)
  • 仕様:
    男女兼用
  • 品番:
    3410
  • 内容量:
    1セット

型番

3410-25-LL 解除

Loading...

3410 レインストロング:関連画像

 
商品情報を表示

3410-25-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
股下(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3410-25-LL

LL
175~185
96~104
86~96
76
78
4963527410218
824-7673
1セット

2個

4,215( 4,637円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業用に考えられたレインウエア
【特長】
・負荷がかかりやすい肩・肘・膝をオックス素材で補強し耐久性を高めました。
・ハードな使用環境、ハードな動きのシーンで実力を発揮します。
・レインウエアは上下ともデオドラントネームを採用しているのも嬉しい機能です。
・デオドラントネームは、汗などのニオイや雑菌の繁殖を抑える消臭抗菌効果があるんです。
・お仕事で頻繁に着用される方にオススメです。
・レインウエアを着て作業中に汗をかいた時も、この消臭機能があれば快適に作業できます。
・仕事用としてレインウエアを選ぶときに重要な安全性ももちろん考慮しています。
・顔周りは視界を確保するため、フードを一部クリアタイプにしました。
・フードは取り外しできるので用途に合わせて使用できます。
・ジャケットの前後には反射テープがつているので、夜間の視認性も確保。
・パンツ裾はスナップボタンで幅を調節できるので、不要なバタつきを抑えられて安全です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3410 レインストロングの型番3410-25-LLのページです。
型番3410-25-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3410 レインストロング

3410 レインストロング

    7520 3Dブリーズレイン

    7520 3Dブリーズレイン

      7250 エントラントレインスーツ II

      7250 エントラントレインスーツ II

        7200 エントラントレインスーツ

        7200 エントラントレインスーツ

          7700 スリーレイヤースーツ

          7700 スリーレイヤースーツ

            レインファクトリー ハード RF-12

            レインファクトリー ハード RF-12

              7540 アドベントレイン

              7540 アドベントレイン

                メーカー カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク おたふく手袋 カジメイク
                通常価格 4,215円 4,720円 7,702円 9,759円 18,457円 4,952円 4,018円
                通常出荷日 6日目   6日目   1日目~   6日目   1日目~   5日目   4日目~  
                商品タイプ 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット レインスーツ 上下セット
                オレンジ - - - - オレンジ -
                表面 ポリエステル100%(PVCラミネート) ナイロン100%(PU透湿コーティング) - ナイロン100%(エントラント加工・超撥水) ナイロン100%(PUコーティング) - ポリエステル100%(PUコーティング)
                裏面 ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) - ナイロン100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) - - ポリエステル100%(総裏メッシュ)
                仕様 男女兼用 - 耐水圧:10000mm以上、透湿:10000g/m2・24hrs以上 男女兼用 - - 男女兼用

                3410 レインストロングのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3410-25-3L
                3410-25-4L
                3410-25-L
                3410-25-M
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) 股下
                (cm)
                着丈
                (cm)
                JANコード トラスココード 内容量

                4,215円

                ( 4,637円 )
                2個 あり

                6日目

                3L175~185102~11094~10478784963527410201824-7670-

                4,215円

                ( 4,637円 )
                2個 あり

                6日目

                4L180~185108~122102~12680814963527410270824-7671-

                4,215円

                ( 4,637円 )
                2個 あり

                6日目

                L170~18090~9878~8874754963527410225824-7672-

                4,215円

                ( 4,637円 )
                2個 あり

                6日目

                M160~17084~9272~8073724963527410232824-7674-

                雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました