(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3308 レインタックコート上下メッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3308-7-M
3308 レインタックコート上下メッシュ 3308 レインタックコートジョウゲメッシュ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,404円
税込単価
5,944円

シンプルなデザインでも安全性と防水性は折り紙つき。【特長】・裏メッシュ、ベンチ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上下セット
  • 表面:
    ナイロン100%(PVCラミネート)
  • 裏面:
    ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)
  • 仕様:
    男女兼用
  • 付属品:
    収納袋(縦:24cm/横:28cm)
  • 品番:
    3308
  • 内容量:
    1セット

型番

3308-7-M 解除

Loading...

3308 レインタックコート上下メッシュ:関連画像

 
商品情報を表示

3308-7-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
色詳細
股下(cm)
着丈(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3308-7-M

3308-7-M

ホワイト
M
160~170
84~92
72~80
アイボリー
68.5
73
4963527315735
1セット

2個

5,404( 5,944円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シンプルなデザインでも安全性と防水性は折り紙つき。
【特長】
・裏メッシュ、ベンチレーション、反射テープ等の必要機能を備えたベーシックなアイテムです。
・フードは被った時の視界を妨げないよう、前方部分はクリア素材で作ってある。
・取り外し可能なのでヘルメットをかぶった時は、ジャケットだけでも使用できる。
・袖口は二重になっていて、自転車のハンドルを持った手元に前からふき付ける雨の浸入を防いでくれる。
・前合せの部分はファスナーの上からスナップボタンで止める二重前立てで雨の浸入をブロック。
・夜間の視認性を向上させるため、背中には幅広の反射テープを付けた。
・ジャケット、パンツともに通気性のいい総裏メッシュを採用しているので、汗をかいても不快なベタつきが軽減され快適な着心地が続く。
・背中にベンチレーションを付けることで、ムレの緩和も。
・学校での使用を意識して名前の記入ラベルを付けたり、収納用にレインウエアと同色の袋も付属している。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3308 レインタックコート上下メッシュの型番3308-7-Mのページです。
型番3308-7-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3308 レインタックコート上下メッシュ

3308 レインタックコート上下メッシュ

    3304 レインタックレインコート

    3304 レインタックレインコート

      3303 レインラックコート

      3303 レインラックコート

        レインウェアワイルドタフレイン

        レインウェアワイルドタフレイン

          レインファクトリー コンフォート RF-13

          レインファクトリー コンフォート RF-13

            レインスーツ

            レインスーツ

              レインファクトリー ベーシック ネイビー RF-11

              レインファクトリー ベーシック ネイビー RF-11

                レインファクトリー(ビニール) RF-3

                レインファクトリー(ビニール) RF-3

                  レインファクトリー ベーシック ブラック RF-11

                  レインファクトリー ベーシック ブラック RF-11

                    1500 レインスーツ

                    1500 レインスーツ

                      糸入合羽

                      糸入合羽

                        メーカー カジメイク カジメイク カジメイク 川西工業 おたふく手袋 トラスコ中山 おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 カジメイク 川西工業
                        通常価格 5,404円 5,404円 5,142円 5,654円 6,034円 1,318円 3,042円 1,165円 3,042円 1,267円 2,752円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   4日目~   5日目   1日目~   5日目   5日目   1日目~   6日目   7日目~  
                        商品タイプ 上下セット レインコート 上下セット レインスーツ レインスーツ 上下セット レインスーツ レインスーツ レインスーツ 上下セット -
                        表面 ナイロン100%(PVCラミネート) ナイロン100%(PVCラミネート) - - - - - - - - -
                        裏面 ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) ポリエステル100%(メッシュ) - - - - - - - - -
                        仕様 男女兼用 女性用 男女兼用 - - - - - - 男女兼用 -
                        付属品 収納袋(縦:24cm/横:28cm) 収納袋(縦:24cm/横:28cm) 収納袋(縦:24cm/横:28cm) - - - - - - - -

                        3308 レインタックコート上下メッシュのレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        外 作業
                        評価 4.0満足度:4.02022/02/01
                        天気の悪い時に運転手が外で作業するために購入しました
                        もう少し安ければよいです

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        3308-55-4L
                        3308-55-5L
                        3308-55-L
                        3308-55-LL
                        3308-55-M
                        3308-7-S
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) 色詳細 股下
                        (cm)
                        着丈
                        (cm)
                        JANコード 内容量

                        5,404円

                        ( 5,944円 )
                        2個 あり

                        6日目

                        ネイビー4L180~185108~122102~122-80.5814963527315476-

                        5,404円

                        ( 5,944円 )
                        2個 あり

                        6日目

                        ネイビー5L180~185114~122110~126-81814963527315483-

                        5,404円

                        ( 5,944円 )
                        2個 あり

                        6日目

                        ネイビーL170~18090~9878~88-71.5754963527315421-

                        5,404円

                        ( 5,944円 )
                        2個 あり

                        6日目

                        ネイビーLL175~18596~10486~96-73.5774963527315414-

                        5,404円

                        ( 5,944円 )
                        2個 あり

                        6日目

                        ネイビーM160~17084~9272~80-68.5734963527315438-

                        5,404円

                        ( 5,944円 )
                        2個 あり

                        6日目

                        ホワイトS150~16078~8666~74アイボリー66.5704963527315742-

                        雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました