(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3304 レインタックレインコート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3304-7-105
3304 レインタックレインコート 3304 レインタックレインコート

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,404円
税込単価
5,944円

女性の通勤や通学でも違和感のないシルエット。フロントのアンダーガード(三角マチ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レインコート
  • 表面:
    ナイロン100%(PVCラミネート)
  • 裏面:
    ポリエステル100%(メッシュ)
  • 仕様:
    女性用
  • 付属品:
    収納袋(縦:24cm/横:28cm)
  • 品番:
    3304
  • 内容量:
    1着

型番

3304-7-105 解除

Loading...

3304 レインタックレインコート:関連画像

 
商品情報を表示

3304-7-105 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
色詳細
着丈(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3304-7-105

3304-7-105

ホワイト
150~160
79~87
アイボリー
105
4963527304722
1着

1個

5,404( 5,944円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

女性の通勤や通学でも違和感のないシルエット。
フロントのアンダーガード(三角マチ)が裾関きによる雨の浸入を防ぎます。
【特長】
・安全性と防水性は折り紙つき。
・フードは被った時の視界を妨げないよう、前方部分はクリア素材で作ってあります。
・取り外し可能なのでヘルメットをかぶった時は、コートだけでも使用できます。
・袖口は二重になっていて、自転車のハンドルを持った手元に前からふき付ける雨の浸入を防いでくれます。
・フロントファスナーは二重の前立て、足元には三角形のマチを付けました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3304 レインタックレインコートの型番3304-7-105のページです。
型番3304-7-105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3304 レインタックレインコート

3304 レインタックレインコート

    3308 レインタックコート上下メッシュ

    3308 レインタックコート上下メッシュ

      ビニールクリア合羽

      ビニールクリア合羽

        3303 レインラックコート

        3303 レインラックコート

          3293 ディフェンドレインスーツ

          3293 ディフェンドレインスーツ

            1500 レインスーツ

            1500 レインスーツ

              雨具 仕事合羽

              雨具 仕事合羽

                レインウェアレインクルードットコム

                レインウェアレインクルードットコム

                  3250 オールマインドスーツ

                  3250 オールマインドスーツ

                    3270 セレクトレインスーツ

                    3270 セレクトレインスーツ

                      7540 アドベントレイン

                      7540 アドベントレイン

                        レインウェアニュー

                        レインウェアニュー

                          レインウェアブラック

                          レインウェアブラック

                            メーカー カジメイク カジメイク 川西工業 カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク 川西工業 カジメイク カジメイク カジメイク 川西工業 川西工業
                            通常価格 5,404円 5,404円 1,066円 5,142円 3,050円 1,267円 7,498円 6,530円 4,977円 3,285円 4,018円 3,715円 3,558円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   4日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   7日目  
                            商品タイプ レインコート 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット - 上下セット ボトムス 上下セット - -
                            表面 ナイロン100%(PVCラミネート) ナイロン100%(PVCラミネート) - - ポリエステル100%(PVCラミネート) - - - ナイロン100%(PVCラミネート) ナイロン100%(PVCラミネート) ポリエステル100%(PUコーティング) - -
                            裏面 ポリエステル100%(メッシュ) ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) - - ポリエステル100% - - - ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) ポリエステル100%(総裏メッシュ) - -
                            仕様 女性用 男女兼用 - 男女兼用 - 男女兼用 - - 男女兼用 男女兼用 男女兼用 - -
                            付属品 収納袋(縦:24cm/横:28cm) 収納袋(縦:24cm/横:28cm) - 収納袋(縦:24cm/横:28cm) - - - - - - - - -

                            3304 レインタックレインコートのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            自転車用雨具
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/06
                            雨具用で購入しました
                            注文から到着まではやかったです
                            もう少し安ければよいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3304-45-120
                            3304-45-125
                            3304-45-130
                            3304-7-110
                            3304-7-115
                            3304-7-120
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) 色詳細 着丈
                            (cm)
                            JANコード 内容量

                            5,404円

                            ( 5,944円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ブルー165~17593~101-1204963527304258-

                            5,404円

                            ( 5,944円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ブルー170~180100~108-1254963527304265-

                            5,404円

                            ( 5,944円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ブルー170~180100~108-1304963527304272-

                            5,404円

                            ( 5,944円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ホワイト155~16579~87アイボリー1104963527304739-

                            5,404円

                            ( 5,944円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ホワイト160~17086~94アイボリー1154963527304746-

                            5,404円

                            ( 5,944円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ホワイト165~17593~101アイボリー1204963527304753-

                            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました