(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3303 レインラックコート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3303-7-M
3303 レインラックコート 3303 レインラックコート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,142円
税込単価
5,656円

学校指定のような落ち着いたデザインのレインスーツです。【特長】・通勤・通学時に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上下セット
  • 素材:
    ナイロン100%(PVCラミネート)
  • 仕様:
    男女兼用
  • 付属品:
    収納袋(縦:24cm/横:28cm)
  • 品番:
    3303
  • 内容量:
    1着

型番

3303-7-M 解除

Loading...

3303 レインラックコート:関連画像

商品情報を表示

3303-7-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
色詳細
股下(cm)
着丈(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3303-7-M

3303-7-M

ホワイト
M
160~170
84~92
72~80
アイボリー
68.5
73
4963527303732
1着

2個

5,142( 5,656円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

学校指定のような落ち着いたデザインのレインスーツです。
【特長】
・通勤・通学時に最適。右袖に安全性を高めるリフレクター装備
・シンプルなデザインでも安全性と防水性は折り紙つき
・フードは被った時の視界を妨げないよう、前方部分はクリア素材で作ってあります
・取り外し可能なのでヘルメットをかぶった時は、ジャケットだけでも使用できます
・袖口は二重になっていて、自転車のハンドルを持った手元に前からふき付ける雨の浸入を防いでくれます
・前合せの部分はファスナーの下にもう1枚生地があり、スナップボタンで止めて雨の浸入をブロック
・夜間の視認性を向上させるため、背中と右袖に反射テープを付けました
・総裏メッシュではありませんが、背中にベンチレーションを付けることで、ムレを緩和してくれます
・収納用にレインウエアと同色の袋も付属していて、袋とジャケットには記名できるネームタグを付けました

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3303 レインラックコートの型番3303-7-Mのページです。
型番3303-7-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3303 レインラックコート

3303 レインラックコート

    3308 レインタックコート上下メッシュ

    3308 レインタックコート上下メッシュ

      3304 レインタックレインコート

      3304 レインタックレインコート

        3293 ディフェンドレインスーツ

        3293 ディフェンドレインスーツ

          1241 パールポンチョ

          1241 パールポンチョ

            1222 ポケットコート

            1222 ポケットコート

              ビニールクリア合羽

              ビニールクリア合羽

                3810 視認性レインスーツ

                3810 視認性レインスーツ

                  3270 セレクトレインスーツ

                  3270 セレクトレインスーツ

                    7710 KJレインパーカー

                    7710 KJレインパーカー

                      7540 アドベントレイン

                      7540 アドベントレイン

                        新・AMAYADORI LL

                        新・AMAYADORI LL

                          7200 エントラントレインスーツ

                          7200 エントラントレインスーツ

                            メーカー カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク 川西工業 カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク トオケミ カジメイク
                            通常価格 5,142円 5,404円 5,404円 3,050円 2,214円 352円 1,066円 10,258円 3,285円 5,027円 4,018円 7,087円 9,759円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目~   1日目   6日目  
                            商品タイプ 上下セット 上下セット レインコート 上下セット ポンチョ レインコート 上下セット 上下セット ボトムス トップス 上下セット レインスーツ 上下セット
                            素材 ナイロン100%(PVCラミネート) - - - PVC100%(塩化ビニール) 塩化ビニル100% - - - - - - -
                            仕様 男女兼用 男女兼用 女性用 - 男女兼用 男女兼用 - 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 - 男女兼用
                            付属品 収納袋(縦:24cm/横:28cm) 収納袋(縦:24cm/横:28cm) 収納袋(縦:24cm/横:28cm) - - - - - - - - - 収納袋(縦:28cm/横:10cm/マチ:10cm)
                            品番 3303 3308 3304 - 1241 1222 - - 3270 7710 7540 - 7200

                            3303 レインラックコートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3303-55-4L
                            3303-55-5L
                            3303-55-L
                            3303-55-LL
                            3303-55-M
                            3303-7-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) 色詳細 股下
                            (cm)
                            着丈
                            (cm)
                            JANコード 内容量

                            5,142円

                            ( 5,656円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            ネイビー4L180~185108~122102~126-80.5814963527303473-

                            5,142円

                            ( 5,656円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            ネイビー5L180~185114~122116~126-81814963527303480-

                            5,142円

                            ( 5,656円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            ネイビーL170~18090~9878~88-71.5784963527303428-

                            5,142円

                            ( 5,656円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            ネイビーLL175~18596~10486~96-73.5774963527303411-

                            5,142円

                            ( 5,656円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            ネイビーM160~17084~9272~80-68.5734963527303435-

                            5,142円

                            ( 5,656円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            ホワイトS150~16078~8666~74アイボリー66.5704963527303749-

                            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました