(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3291 レインツナギ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3291-55-L
3291 レインツナギ 3291 レインツナギ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,851円
税込単価
5,336円

雨天下での活動を考慮した防水仕様のツナギ服。【特長】・背中にはベンチレーション...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    上下セット
  • 色:
    ネイビー
  • 表面:
    ポリエステル100%(PVCラミネート)
  • 裏面:
    ポリエステル100%(メッシュ)
  • 仕様:
    男女兼用
  • 品番:
    3291
  • 内容量:
    1セット

型番

3291-55-L 解除

Loading...

3291 レインツナギ:関連画像

 
商品情報を表示

3291-55-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
股下(cm)
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3291-55-L

3291-55-L

L
170~180
90~98
78~88
72
4963527391524
811-0668
1セット

1個

4,851( 5,336円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

雨天下での活動を考慮した防水仕様のツナギ服。
【特長】
・背中にはベンチレーションを装備。加えて反射パイピング付き。
・汚れやすい作業やスポーツ・アウトドアにオススメ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3291 レインツナギの型番3291-55-Lのページです。
型番3291-55-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3291 レインツナギ

3291 レインツナギ

    ビニールクリア合羽

    ビニールクリア合羽

      1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

      1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

        1500 レインスーツ

        1500 レインスーツ

          レインウェアニュー

          レインウェアニュー

            レインウェアブラック

            レインウェアブラック

              コンフォートレインスーツ ライム

              コンフォートレインスーツ ライム

                レインウェアレインクルードットコム

                レインウェアレインクルードットコム

                  1241 パールポンチョ

                  1241 パールポンチョ

                    ビニールシングルスーツ

                    ビニールシングルスーツ

                      1800 レインウーク

                      1800 レインウーク

                        レインウェア雨職人

                        レインウェア雨職人

                          高視認レインスーツ

                          高視認レインスーツ

                            メーカー カジメイク 川西工業 カジメイク カジメイク 川西工業 川西工業 トラスコ中山 川西工業 カジメイク 川西工業 カジメイク 川西工業 川西工業
                            通常価格 4,851円 1,066円 1,827円 1,267円 3,715円 3,558円 5,209円 6,530円 2,214円 1,123円 1,267円 5,528円 6,352円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   6日目   6日目   4日目~   7日目   1日目   4日目~   1日目~   2日目~   6日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット - - レインスーツ - ポンチョ - 上下セット 上下セット -
                            ネイビー - ネイビー - ネイビー ブラック その他 - - ネイビー ネイビー - イエロー
                            表面 ポリエステル100%(PVCラミネート) - - - - - - - - - - - -
                            裏面 ポリエステル100%(メッシュ) - - - - - - - - - - - -
                            仕様 男女兼用 - 男女兼用 男女兼用 - - - - 男女兼用 - 男女兼用 - -

                            3291 レインツナギのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/19
                            生地はしっかりしており防水性は高い。フードが収納できるので使用しない時に邪魔にならないのも嬉しい。
                            しかしツナギな分通気性もやや落ちるので汗や内部の湿気で結局グショグショになるが雨具でこれは最早避けられない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3291-55-3L
                            3291-55-4L
                            3291-55-LL
                            3291-55-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) 股下
                            (cm)
                            JANコード トラスココード 内容量

                            4,851円

                            ( 5,336円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            3L175~185102~11096~104774963527391500811-0666-

                            4,851円

                            ( 5,336円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            4L180~185108~122102~126794963527391579811-0667-

                            4,851円

                            ( 5,336円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            LL175~18596~10486~96754963527391517811-0669-

                            4,851円

                            ( 5,336円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            M160~17084~9272~80694963527391531811-0670-

                            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました