(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3270 セレクトレインスーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3270-33-S
3270 セレクトレインスーツ 3270 セレクトレインスーツ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,285円 3,062円
税込単価
3,614円 3,368円

【特長】・フードはすっぽり被っても透明なクリアメガネがついているので、視界をし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボトムス
  • 表面:
    ナイロン100%(PVCラミネート)
  • 裏面:
    ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ)
  • 仕様:
    男女兼用
  • 品番:
    3270
  • 内容量:
    1セット

型番

3270-33-S 解除

Loading...

3270 セレクトレインスーツ:関連画像

 
商品情報を表示

3270-33-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
股下(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3270-33-S

3270-33-S

パープル
S
150~160
78~86
66~74
67.5
71
4963527337942
811-0606
1セット

5個

3,285円

3,062

( 3,368円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フードはすっぽり被っても透明なクリアメガネがついているので、視界をしっかり確保できます。
・フード前部分はスナップボタンで留めるマスクになっているので、 風でフードが飛ぶ心配を軽減しました。
・フード裏地にメッシュを付け、視界とフィット感を確保しています。
・フードはドット釦により取り外しが可能です。
・前合わせはシンプルなデザインの反面、こだわりの逆水止め(下側)がついています。これによって雨・風を防ぎます。
・左胸につくポケットは、フラップ付きで手軽に使え、更に水の侵入を防ぎます。
・袖口は15mmの柔らかい平ゴムを使用していることにより、細めの袖口でも圧迫感を感じず、フィット性に優れています。
・上着の裾は、スピンドルの仕様により柔軟な裾幅調節ができ、下からも雨・風の侵入を防ぎます。
・パンツの裾口は、履物に合わせてドット釦によって2段階で調節可能です。
・裏使用は総裏メッシュでべたつき感を緩和しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3270 セレクトレインスーツの型番3270-33-Sのページです。
型番3270-33-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3270 セレクトレインスーツ

3270 セレクトレインスーツ

    3250 オールマインドスーツ

    3250 オールマインドスーツ

      1500 レインスーツ

      1500 レインスーツ

        糸入合羽

        糸入合羽

          レインウェアブラック

          レインウェアブラック

            レインスーツ

            レインスーツ

              レインウエア(4600)

              レインウエア(4600)

                レインファクトリー(糸入) RF-2

                レインファクトリー(糸入) RF-2

                  レインウェアニュー

                  レインウェアニュー

                    3308 レインタックコート上下メッシュ

                    3308 レインタックコート上下メッシュ

                      483 ソフトネット

                      483 ソフトネット

                        迷彩ARIA 迷彩グリーン

                        迷彩ARIA 迷彩グリーン

                          レインウェアエントラント KN-2

                          レインウェアエントラント KN-2

                            メーカー カジメイク カジメイク カジメイク 川西工業 川西工業 トラスコ中山 アイトス おたふく手袋 川西工業 カジメイク カジメイク トオケミ 川西工業
                            通常価格 3,285円 4,977円 1,267円 2,752円 3,558円 1,318円 5,525円 2,493円 3,715円 5,404円 2,622円 7,893円 10,326円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   7日目~   7日目   1日目~   4日目   5日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   5日目~  
                            商品タイプ ボトムス 上下セット 上下セット - - 上下セット 上下セット レインスーツ - 上下セット 上下セット レインスーツ -
                            表面 ナイロン100%(PVCラミネート) ナイロン100%(PVCラミネート) - - - - - - - ナイロン100%(PVCラミネート) - - -
                            裏面 ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) - - - - - - - ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) - - -
                            仕様 男女兼用 男女兼用 男女兼用 - - - - - - 男女兼用 男女兼用 - -
                            品番 3270 - 1500 - - - - - - 3308 483 - -

                            3270 セレクトレインスーツのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3270-33-L
                            3270-33-LL
                            3270-33-M
                            3270-53-3L
                            3270-53-4L
                            3270-53-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) 股下
                            (cm)
                            着丈
                            (cm)
                            JANコード トラスココード 内容量

                            3,285円

                            ( 3,614円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            パープルL170~18090~9878~8871.5754963527337928811-0500-

                            3,285円

                            ( 3,614円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            パープルLL175~18596~10486~9673.5774963527337911811-0501-

                            3,285円

                            ( 3,614円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            パープルM160~17084~9272~8071.5734963527337935811-0502-

                            3,285円

                            ( 3,614円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            ターコイズ3L175~185102~11094~10475794963527337201811-0503-

                            3,285円

                            ( 3,614円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            ターコイズ4L180~185108~122102~12675814963527337270811-0504-

                            3,285円

                            ( 3,614円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            ターコイズL170~18090~9878~8871.5754963527337225811-0505-

                            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました