(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
3222 レインパンツ
  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引

3222 レインパンツ (レビュー)

通常価格(税別)
1,956円 ~ 2,388円  特別価格 
税込価格
2,152円 ~ 2,627円  特別価格 
通常出荷日
1日目~
レインパンツのポイントは、左腰に付いているタオルハンガー。
【特長】
・作業中に手の汚れを拭いたりするのにとっても便利です
・ウエストは腰にフィットするゴム仕様です
・パンツ内に溜まった空気を素早く外に放出するためのエア抜きがついているのでムレを軽減します
・裾口はドット釦で2段階に幅を調節することができます
・裏仕様は総裏メッシュになっており、ベタつきをおさえます

3222 レインパンツのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    雨の日の現場作業
    評価 5.0満足度:5.02020/04/03
    雨の日はこれをはいて現場へ繰り出しフォークリフトの運転等をしております。とても助かる!

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3222 レインパンツ

3222 レインパンツ

    7720 KJレインパンツ

    7720 KJレインパンツ

      7730 KJレインパンツEX

      7730 KJレインパンツEX

        トオケミ キャプテンスター・トレパン ブルーM

        トオケミ キャプテンスター・トレパン ブルーM

          メーカー カジメイク カジメイク カジメイク トオケミ
          通常価格 1,956円 2,928円 3,352円 5,977円
          通常出荷日 1日目~   5日目~   1日目~   6日目  
          商品タイプ ボトムス ボトムス ボトムス -
          表面 ポリエステル100%(PVCラミネート) - ナイロン100%(PUコーティング) -
          裏面 ポリエステル100%(総裏メッシュ) ポリエステル100%(メッシュ) ポリエステル100%(メッシュ) -
          内容量 1本 1セット 1セット -

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。